Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் இணைப்புகள்239-0675: இணைப்பு-பின் முனை
முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் இணைப்புகள்239-0675: இணைப்பு-பின் முனை
239-0675: இணைப்பு-பின் முனை

ட்ராக் இணைப்பு பிளவு மாஸ்டர் (வலது கை பின் முனை)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
239-0675: இணைப்பு-பின் முனை
239-0675: இணைப்பு-பின் முனை
239-0675: இணைப்பு-பின் முனை
239-0675: இணைப்பு-பின் முனை
239-0675: இணைப்பு-பின் முனை

ட்ராக் இணைப்பு பிளவு மாஸ்டர் (வலது கை பின் முனை)

பிராண்ட்: Cat

வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 239-0675-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
டிராக் பிட்ச் (மிமீ): 260.0
டிராக் பிட்ச் (அங்): 10.236
Overall Height (in): 7.087
Pin Retention System: PPR
Bore To Rail (mm): 105
Overall Height (mm): 180.0
Steel Spec: 1E1013
Bore To Rail (in): 4.134
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 31
Track Pin Bore Diameter (in): 2.24
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 56.9
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.858
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 47.2
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.22
Master Bolt Thread: 1.125
Master Link Type: 5 Tooth Master
மேலும் காட்டு
பாக எண் 239-0675-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

இந்தப் பாகத்திற்கான இணக்கத் தகவல்கள் தற்போது எங்களிடம் இல்லை.

சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது