Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைஇணைப்பு நீடில்கள் & ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்இணைப்புப் பின்கள்347-8146: இணைப்புப் பின்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைஇணைப்பு நீடில்கள் & ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்இணைப்புப் பின்கள்
347-8146: இணைப்புப் பின்
347-8146: இணைப்புப் பின்

Cat® இணைப்புப் பின் 3.5" விட் X 10.91" நீண்ட

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
347-8146: இணைப்புப் பின்
347-8146: இணைப்புப் பின்
347-8146: இணைப்புப் பின்
347-8146: இணைப்புப் பின்
347-8146: இணைப்புப் பின்

Cat® இணைப்புப் பின் 3.5" விட் X 10.91" நீண்ட

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
347-8146-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 347-8146-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
பின் வகை: நேர் பின்
பொருள்: எஃகு
பிளேட்டிங்: கடினாமான குரோம் பிளேட்டட்
பின் விட்டம் (மிமீ): 89
பின் விட்டம் (அங்): 3.5
நீளம் (மிமீ): 277
நீளம் (அங்): 10.91
அகற்றுதல் உதவி / அம்சம்: புல்லர் துளை
மேலும் காட்டு
பாக எண் 347-8146-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

938K 938M 938

வீல் டைப் லோடர்

938

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்