Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புகேப்கள்கேப் தெரிவுநிலைகண்ணாடிகள்361-7616: கேப் எக்ஸ்டீரியர் மிரர்
முகப்பு
கேப்கள்கேப் தெரிவுநிலைகண்ணாடிகள்
361-7616: கேப் எக்ஸ்டீரியர் மிரர்
361-7616: கேப் எக்ஸ்டீரியர் மிரர்

Cat® வீல் வகை லோடருக்கான மவுண்டிங் சப்போர்ட் உடன் கூடிய செவ்வக மிரர்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
361-7616: கேப் எக்ஸ்டீரியர் மிரர்
361-7616: கேப் எக்ஸ்டீரியர் மிரர்
361-7616: கேப் எக்ஸ்டீரியர் மிரர்
361-7616: கேப் எக்ஸ்டீரியர் மிரர்
361-7616: கேப் எக்ஸ்டீரியர் மிரர்

Cat® வீல் வகை லோடருக்கான மவுண்டிங் சப்போர்ட் உடன் கூடிய செவ்வக மிரர்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
361-7616-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 361-7616-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
பொருள் விளக்கம்: பிளாஸ்ட்டிக்
ஒட்டுமொத்த உயரம் (அங்): 4.5
ஒட்டுமொத்த உயரம் (மிமீ): 114.3
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்): 12.9
ஒட்டுமொத்த நீளம் (மிமீ): 328.4
ஒட்டுமொத்த அகலம் (அங்): 9.3
ஒட்டுமொத்த அகலம் (மிமீ): 238
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
மேலும் காட்டு
பாக எண் 361-7616-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

980K 966K XE 980K HLG 966K 950K 972K 962K

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்