Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஹோஸ்கள் & டியூப்கள்டியூப்கள், டியூப் அசெம்பிளிகள் மற்றும் டியூப் பாகங்கள்டியூப் ஆக்கக்கூறுகள்396-1569: ஷிம்-FDR-GD
முகப்பு
ஹோஸ்கள் & டியூப்கள்டியூப்கள், டியூப் அசெம்பிளிகள் மற்றும் டியூப் பாகங்கள்டியூப் ஆக்கக்கூறுகள்
396-1569: ஷிம்-FDR-GD
396-1569: ஷிம்-FDR-GD

Cat® ஜெனரல் டூட்டி ஷிம்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
396-1569: ஷிம்-FDR-GD
396-1569: ஷிம்-FDR-GD

Cat® ஜெனரல் டூட்டி ஷிம்

பிராண்ட்: Cat

இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
இது பொருந்துமா?இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
உபகரணங்களைச் சேர்
இது பொருந்துமா அல்லது பழுதுபார்க்க வேண்டுமா? இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
396-1569-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 396-1569-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
பொருள்: அலாய் எஃகு
Outside Diameter (in): 4.417
Outside Diameter (mm): 112.19
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 80.52
Thickness (mm): 22.2
Thickness (in): 0.874
Inside Diameter (in): 3.17
மேலும் காட்டு
பாக எண் 396-1569-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

834G 834H 834B 988F II 988B 988G 988F

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

836G 836

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

637K

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்