Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஹைட்ராலிக்ஸ்ஹைட்ராலிக் வால்வு குழுக்கள் & கூறுகள்மற்ற ஹைட்ராலிக் வால்வுகள்3E-9205: வால்வு குழு-சொலினாய்டு
முகப்பு
ஹைட்ராலிக்ஸ்ஹைட்ராலிக் வால்வு குழுக்கள் & கூறுகள்மற்ற ஹைட்ராலிக் வால்வுகள்
3E-9205: வால்வு குழு-சொலினாய்டு
3E-9205: வால்வு குழு-சொலினாய்டு

Cat® சொலினாய்டு வால்வு குழு (24 VDC)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
3E-9205: வால்வு குழு-சொலினாய்டு
3E-9205: வால்வு குழு-சொலினாய்டு
3E-9205: வால்வு குழு-சொலினாய்டு
3E-9205: வால்வு குழு-சொலினாய்டு
3E-9205: வால்வு குழு-சொலினாய்டு

Cat® சொலினாய்டு வால்வு குழு (24 VDC)

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
3E-9205-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 3E-9205-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
மின்னழுத்தம் (வோல்ட்ஸ்): 24 VDC
நீளம் (மிமீ): 154.5
ஒயர் நீளம் (மிமீ): 254
நீளம் (அங்): 6.08
ஒயர் நீளம் (அங்): 10
த்ரெட் அளவு (அங்): 1-5/16-12
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 3E-9205-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

844 854G 854K 854 844H 844K 938G II 928G 924H 924G 962G II 950G II

வொர்க் டூல்

QUICK COUPLER

சிறிய ஹைட்ராலிக் அகழ் எந்திரம்

307B

சக்கரமுள்ள அகழ் எந்திரம்

M325C MH M325B W330B W345B II

ஃபாரஸ்ட் தயாரிப்புகள்

HA771 HA871 TK381 TK371 532 TK732 1190T 541 TK722 TK721 1290T TK752 TK751 1390 1190 551 552 511 TK711 TK741 522 521

பொருட்களை கையாளும் கருவி

M325D L MH

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT62G II IT14G IT28G

மோட்டார் கிரேடர்

16M 24H

அகழ் எந்திரம்

322B L 345B II 345B L 325D FM 324D FM LL 320D2 FM 325D FM LL 325B L 320D 324D FM 315B L 325D MH M325D MH 315B 320B FM LL 320D L 345B II MH 320D FM 315B FM L 320B LL 330C FM 325C FM M325D L MH 330B L 345B

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D7R D6R III D10N D8 D8T D8R D10R D10T D11N D9T D9R D8R II D11R D11T D7R II D6T D6R II

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்