Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஎஞ்சின்வால்வு டிரெயின்பிற வால்வு கூறுகள்வால்வு அடித்தளங்கள் மற்றும் கவர்கள்442-5727: வால்வு கவர் பேஸ்
முகப்பு
எஞ்சின்வால்வு டிரெயின்பிற வால்வு கூறுகள்வால்வு அடித்தளங்கள் மற்றும் கவர்கள்
442-5727: வால்வு கவர் பேஸ்
442-5727: வால்வு கவர் பேஸ்

Cat® எஞ்சின் வால்வு கவர் பேஸ்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
442-5727: வால்வு கவர் பேஸ்
442-5727: வால்வு கவர் பேஸ்
442-5727: வால்வு கவர் பேஸ்
442-5727: வால்வு கவர் பேஸ்
442-5727: வால்வு கவர் பேஸ்

Cat® எஞ்சின் வால்வு கவர் பேஸ்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
442-5727-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 442-5727-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
உயரம் (அங்): 2.28
உயரம் (மிமீ): 58
பொருள்: அலுமினியம் டை வார்ப்பு
நீளம் (அங்): 45.63
எடை (கிகி): 4.95
நீளம் (மிமீ): 1,158.9
எடை (lb): 10.91
பொருள் விளக்கம்: அலுமினியம்
அகலம் (அங்): 13.21
அகலம் (மிமீ): 335.6
மேலும் காட்டு

பராமரிப்புக்கான நேரம்?

நாங்கள் அதை எளிதாக்குகிறோம்

250, 500 மற்றும் 1,000-மணி நேர இடைவெளிகள் உட்பட உபகரண வகையின்படி முழுமையான பராமரிப்புக் கிட்கள் கிடைக்கின்றன.

பாக எண் 442-5727-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

854 844 854K 844K 993K 992K 993 992

பெட்ரோலியம் தயாரிப்புகள்

C32 C27 C32 CX35-P800 TH48-E70

ஜெனரேட்டர்

SR5 SR4B

கடல் தயாரிப்புகள்

C32 GEN SET C27 C32 C32 C32

நெடுஞ்சாலையில்லா டிரக்

777 775 773 D10R 777E 775F 773F 775G LRC 773G OEM 777C 777B 777D 777G 777F

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

C32 POWER SYS DE1100

விரிவாக்கப்பட்ட சுரங்கத் தயாரிப்புகள்

6015B 6040 FS 6040 6015 LD350

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D11R D11T D10N D10R

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்