Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்எஞ்சின்கள்பொது எஞ்சின் சரிபார்த்தல் & சரிபார்ப்பு கிட்447-1525: கிட்-என்ஜின் ஓவர்ஹால் (சில்வர்)
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்எஞ்சின்கள்பொது எஞ்சின் சரிபார்த்தல் & சரிபார்ப்பு கிட்447-1525: கிட்-என்ஜின் ஓவர்ஹால் (சில்வர்)
447-1525: கிட்-என்ஜின் ஓவர்ஹால் (சில்வர்)

Silver Precious Metal Overhaul Kit

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
447-1525: கிட்-என்ஜின் ஓவர்ஹால் (சில்வர்)
447-1525: கிட்-என்ஜின் ஓவர்ஹால் (சில்வர்)

Silver Precious Metal Overhaul Kit

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
சேர்த்துள்ள உருப்படிகள்

முடிவுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

197-8006: 196.22 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்
197-8006: 196.22 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்அளவு: 1
130-4698: 51.03மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் தாங்கி
130-4698: 51.03மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் தாங்கிஅளவு: 1
126-4935: விளிம்பு பிணைக்கப்பட்ட இரப்பர் ஒருங்கிணைந்த சீல்
126-4935: விளிம்பு பிணைக்கப்பட்ட இரப்பர் ஒருங்கிணைந்த சீல்அளவு: 2
444-5208: கிட்-ஆயில் கூலர் & லைன்கள்
444-5208: கிட்-ஆயில் கூலர் & லைன்கள்அளவு: 1
4N-0699: 0.8மிமீ தடிமம் கொண்ட ஃப்ளேஞ்ச் கேஸ்கட்
4N-0699: 0.8மிமீ தடிமம் கொண்ட ஃப்ளேஞ்ச் கேஸ்கட்அளவு: 1
306-4014: 137 மிமீ கேஜ் விட்டம் கொண்ட ஆயில் பிஸ்டன் ரிங்
306-4014: 137 மிமீ கேஜ் விட்டம் கொண்ட ஆயில் பிஸ்டன் ரிங்அளவு: 6
4N-1156: 1.2 மிமீ தடிமம் கொண்ட ரேடியேட்டர் நீர் லைன்கள் கேஸ்கட்
4N-1156: 1.2 மிமீ தடிமம் கொண்ட ரேடியேட்டர் நீர் லைன்கள் கேஸ்கட்அளவு: 1
391-2167: 3/8''-16 ஹெக்ஸ் ஃப்ளேஞ்ச் நட்
391-2167: 3/8''-16 ஹெக்ஸ் ஃப்ளேஞ்ச் நட்அளவு: 12
392-9208: விடுவிப்பு வால்வு ப்ளஞ்சர்
392-9208: விடுவிப்பு வால்வு ப்ளஞ்சர்அளவு: 2
160-9874: கிட்-ஒற்றை சிலிண்டர் லைனர்
160-9874: கிட்-ஒற்றை சிலிண்டர் லைனர்அளவு: 6
6V-5063: 23.47 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட இரப்பர் O-வளைய சீல்
6V-5063: 23.47 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட இரப்பர் O-வளைய சீல்அளவு: 7
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 6
248-5513: வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட்டர்
248-5513: வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட்டர்அளவு: 2
586-3377: 137.185மிமீ உள் விட்டம் சிலிண்டர் பிளாக் லைனர்
586-3377: 137.185மிமீ உள் விட்டம் சிலிண்டர் பிளாக் லைனர்அளவு: 6
101-8468: 56.03மிமீ அவுட்சைட் விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்
101-8468: 56.03மிமீ அவுட்சைட் விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்அளவு: 1
443-7477: கிட்-பிளாக் & ஆயில் பான் கேஸ்கட்கள்
443-7477: கிட்-பிளாக் & ஆயில் பான் கேஸ்கட்கள்அளவு: 1
388-9354: 18:1 கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எஃகு பிஸ்டன்
388-9354: 18:1 கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எஃகு பிஸ்டன்அளவு: 6
5P-4255: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்
5P-4255: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்அளவு: 8
250-2940: 2மிமீ தடிமம் கொண்ட ஊசி ரீடெயினர்
250-2940: 2மிமீ தடிமம் கொண்ட ஊசி ரீடெயினர்அளவு: 12
1R-0762: எஞ்சின் எரிபொருள் ஃபில்ட்டர்
1R-0762: எஞ்சின் எரிபொருள் ஃபில்ட்டர்அளவு: 1
106-1792: 100மிமீ நீள டேப்பர் லாக் எஃகு ஸ்டட்
106-1792: 100மிமீ நீள டேப்பர் லாக் எஃகு ஸ்டட்அளவு: 12
109-0076: 50.17மிமீ இன்சைடு விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்
109-0076: 50.17மிமீ இன்சைடு விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்அளவு: 1
109-0072: 40.64மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்
109-0072: 40.64மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்அளவு: 1
114-2687: 23.16 மிமீ இன்சைடு விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்
114-2687: 23.16 மிமீ இன்சைடு விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்அளவு: 1
131-7123: 63.70மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்
131-7123: 63.70மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்அளவு: 1
6V-6923: 15.86மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட பிளாஸ்ட்டிக் பேக்கப் வளையம்
6V-6923: 15.86மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட பிளாஸ்ட்டிக் பேக்கப் வளையம்அளவு: 1
232-3679: கிட்-ஃப்ளைவீல் ஹவுசிங் கேஸ்கட்
232-3679: கிட்-ஃப்ளைவீல் ஹவுசிங் கேஸ்கட்அளவு: 1
194-8124: வெளியேற்ற போர்ட் ஸ்லீவ்
194-8124: வெளியேற்ற போர்ட் ஸ்லீவ்அளவு: 6
125-0434: இரண்டு போல்ட் விளிம்பு பிணைக்கப்பட்ட சீல் கேஸ்கட்
125-0434: இரண்டு போல்ட் விளிம்பு பிணைக்கப்பட்ட சீல் கேஸ்கட்அளவு: 1
164-4187: 137 மி.மீ கேஜ் டயாமீட்டர் பிஸ்ட்டன் இன்டர்மீடியேட் ரிங்
164-4187: 137 மி.மீ கேஜ் டயாமீட்டர் பிஸ்ட்டன் இன்டர்மீடியேட் ரிங்அளவு: 6
171-4358: 50.17மிமீ இன்சைடு விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்
171-4358: 50.17மிமீ இன்சைடு விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்அளவு: 2
2J-3118: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்
2J-3118: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்அளவு: 5
43-இல் 1 முதல் 32 வரை காட்டுகிறதுமேலும் ஏற்று
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 447-1525-க்கான விளக்கம்

A basic in-frame overhaul kit that includes the Bronze kit plus new pistons, liners, wrist pins, rings, retainers and a rod-less, unassembled cylinder pack. The Silver level has no core charge. The Bronze kit includes all parts necessary for a low-cost, basic repair option; including main, rod and thrust bearings, piston rings and a complete set of seals & gaskets, retainers, plugs, hardware, oil filter, fuel filter, exhaust sleeves, studs and thermostats. The Bronze level also has no core charge.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 447-1525-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
சில்வர் கிட்டில் உள்ளவை: வெண்கல கிட் பிளஸ் 6 புதிய அசெம்பிள் செய்யப்படாத பிஸ்டன்கள், லைனர்கள், மோதிரங்கள் மற்றும் தக்கவைப்பவர்கள்.
மேலும் காட்டு
பாக எண் 447-1525-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

இணைப்பெட்டி ட்ரக்

735B 740 735 OEM 735

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது