Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்பெயிண்டுகள்458-9583: பெயிண்ட்-உயர் வெப்பநிலை
முகப்பு
வொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்பெயிண்டுகள்
458-9583: பெயிண்ட்-உயர் வெப்பநிலை
458-9583: பெயிண்ட்-உயர் வெப்பநிலை

உயர் வெப்பநிலை பெயிண்ட் (கருப்பு)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
458-9583: பெயிண்ட்-உயர் வெப்பநிலை
458-9583: பெயிண்ட்-உயர் வெப்பநிலை
458-9583: பெயிண்ட்-உயர் வெப்பநிலை
458-9583: பெயிண்ட்-உயர் வெப்பநிலை
458-9583: பெயிண்ட்-உயர் வெப்பநிலை
458-9583: பெயிண்ட்-உயர் வெப்பநிலை

உயர் வெப்பநிலை பெயிண்ட் (கருப்பு)

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்
பாக எண் 458-9583-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
அளவு / வகை (கி): 340 ஏரோசல் கேன்
Weight (kg): 0.482
நிறம்: கருப்பு
Weight (lb): 1.063
அளவு / வகை (oz): 12 ஏரோசல் கேன்
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்