Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்ஹைட்ராலிக்ஸ்பொது ஹைட்ராலிக்ஸ் பழுது மற்றும் சேவை கருவிகள்468-7978: கிட்-துணை லைன்ஸ்
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்ஹைட்ராலிக்ஸ்பொது ஹைட்ராலிக்ஸ் பழுது மற்றும் சேவை கருவிகள்468-7978: கிட்-துணை லைன்ஸ்
468-7978: கிட்-துணை லைன்ஸ்

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
468-7978: கிட்-துணை லைன்ஸ்

பிராண்ட்: Cat

இந்தக் கிட்டில் உள்ள பாகங்கள்

முடிவுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

6V-9832: 1-3/16-12 த்ரெட் கொண்ட O-ரிங் முக சீல் மூடி
6V-9832: 1-3/16-12 த்ரெட் கொண்ட O-ரிங் முக சீல் மூடிஅளவு: 1
8T-4223: 13.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்
8T-4223: 13.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்அளவு: 2
396-8840: 5 மிமீ தடிமன் கொண்ட ஹைட்ராலிக் லைன் சப்போர்ட் பிராக்கெட்
396-8840: 5 மிமீ தடிமன் கொண்ட ஹைட்ராலிக் லைன் சப்போர்ட் பிராக்கெட்அளவு: 1
424-7015: Aux Hyd Lines Group
424-7015: Aux Hyd Lines Groupஅளவு: 1
435-3115: Valve Control Group
435-3115: Valve Control Groupஅளவு: 1
8T-4192: M12-1.75 x 25மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8T-4192: M12-1.75 x 25மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 2
6-இல் 1 முதல் 6 வரை காட்டுகிறது
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 468-7978-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 468-7978-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

பின்புற மண்வாரி லோடர்

416F2 415F2

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது