Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்473-3816: கிட்-பின்
முகப்பு
மேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்
473-3816: கிட்-பின்
473-3816: கிட்-பின்

ரிப்பர் மவுண்டிங் பின்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
473-3816: கிட்-பின்
473-3816: கிட்-பின்
473-3816: கிட்-பின்
473-3816: கிட்-பின்
473-3816: கிட்-பின்

ரிப்பர் மவுண்டிங் பின்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

CR450 ரிப்பர் மவுண்டிங் முள் சில டோசர்களில் ஹேமர்லெஸ் ரிப்பர் அசெம்பிளியில் ஷாங்கைத் தக்கவைக்கப் பயன்படுகிறது.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறப்புக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்க தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

CR450 ரிப்பர் மவுண்டிங் முள் சில டோசர்களில் ஹேமர்லெஸ் ரிப்பர் அசெம்பிளியில் ஷாங்கைத் தக்கவைக்கப் பயன்படுகிறது.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறப்புக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்க தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Track-Type Tractor
D7RD6K2 XLD6K2D6T XWD6T LGPD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PATD7R IID6N LGPD6R IIID6R XLD6T XLD6D5D6N XLD7D6RD6TD6K2 LGPD6ND6R LGPD6R IID6KD7R XRD6N OEMD6R STDD6XED6K XLD7R LGPD6K LGP
Track Loader
973D973K973
Water Fording Tractor
D7R II
Motor Grader
16M24H18M316M324M24161816GC
மேலும் காட்டு
Track-Type Tractor
D7RD6K2 XLD6K2D6T XWD6T LGPD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PATD7R IID6N LGPD6R IIID6R XLD6T XLD6D5D6N XLD7D6RD6TD6K2 LGPD6ND6R LGPD6R IID6KD7R XRD6N OEMD6R STDD6XED6K XLD7R LGPD6K LGP
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
இந்தக் கிட்டில் உள்ள பாகங்கள்

முடிவுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

198-4769: 10மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
198-4769: 10மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்அளவு: 1
470-7366: G.E.T. Pin
470-7366: G.E.T. Pinஅளவு: 1
2-இல் 1 முதல் 2 வரை காட்டுகிறது
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 473-3816-க்கான விளக்கம்

CR450 ரிப்பர் மவுண்டிங் முள் சில டோசர்களில் ஹேமர்லெஸ் ரிப்பர் அசெம்பிளியில் ஷாங்கைத் தக்கவைக்கப் பயன்படுகிறது.

மேலும் காட்டு
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறப்புக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்க தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 473-3816-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 473-3816-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D6K2 XL D6K2 D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II D6N LGP D6R III D6R XL D6T XL D6 D5 D6N XL D7 D6R D6T D6K2 LGP D6N D6R LGP D6R II D6K D7R XR D6N OEM D6R STD D6XE D6K XL D7R LGP D6K LGP

TRACK LOADER

973D 973K 973

WATER FORDING TRACTOR

D7R II

MOTOR GRADER

16M 24H 18M3 16M3 24M 24 16 18 16GC

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்