முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் ஷுக்கள்498-3243: ட்ராக் ஷு
முகப்பு
அண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் ஷுக்கள்
498-3243: ட்ராக் ஷு
498-3243: ட்ராக் ஷு

ட்ராக் ஷு (மூன்று கிரௌசர்)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
498-3243: ட்ராக் ஷு
498-3243: ட்ராக் ஷு
498-3243: ட்ராக் ஷு
498-3243: ட்ராக் ஷு
498-3243: ட்ராக் ஷு

ட்ராக் ஷு (மூன்று கிரௌசர்)

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
498-3243-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 498-3243-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Shoe Width (in): 16.929
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 133.35
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 171.45
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.763
Shoe Section 1E Spec: 1E1713
Bolt Hole Diameter (mm): 19.38
Plate Thickness (mm): 13
Shoe Type: Not Applicable
Shoe Width (mm): 430
Plate Thickness (in): 0.512
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: HYBRID
மேலும் காட்டு
பாக எண் 498-3243-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

இந்தப் பாகத்திற்கான இணக்கத் தகவல்கள் தற்போது எங்களிடம் இல்லை.

சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்