Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பிளேட் வெட்டும் விளிம்புகள் & முடிவு பிட்கள்பிளேடு வெட்டும் விளிம்புகள்4T-3020: வெட்டும் விளிம்பு
முகப்பு
தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பிளேட் வெட்டும் விளிம்புகள் & முடிவு பிட்கள்பிளேடு வெட்டும் விளிம்புகள்
4T-3020: வெட்டும் விளிம்பு
4T-3020: வெட்டும் விளிம்பு

D5 வெட்டும் விளிம்பு 19 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
4T-3020: வெட்டும் விளிம்பு
4T-3020: வெட்டும் விளிம்பு
4T-3020: வெட்டும் விளிம்பு
4T-3020: வெட்டும் விளிம்பு
4T-3020: வெட்டும் விளிம்பு

D5 வெட்டும் விளிம்பு 19 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
4T-3020-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 4T-3020-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Hole Spacing (in): 4
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 858.8
End 2 Hole Offset (mm): 23
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 33.811
End 2 Hole Offset (in): 0.906
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 0.906
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 23
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 101.6
மேலும் காட்டு
பாக எண் 4T-3020-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

இந்தப் பாகத்திற்கான இணக்கத் தகவல்கள் தற்போது எங்களிடம் இல்லை.

தொடர்புடைய பாகங்கள்
3F-5108
3F-5108: 5/8-11 த்ரெட் கொண்ட 57.15மிமீ நீள ப்ளோ போல்ட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
4K-0367
4K-0367: 0.625" ஹெக்ஸகனல் நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
5P-8247
5P-8247: 3.5 மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்