Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புவடிகட்டிகள் & திரவங்கள்திரவங்கள்எண்ணெய்கள்டீசல் எஞ்சின் ஆயில்515-3968: Cat® DEO-ULS 15W-40 (20 லி)
முகப்புவடிகட்டிகள் & திரவங்கள்திரவங்கள்எண்ணெய்கள்டீசல் எஞ்சின் ஆயில்515-3968: Cat® DEO-ULS 15W-40 (20 லி)
515-3968: Cat® DEO-ULS 15W-40 (20 லி)

Cat® DEO-ULS 15W-40 (20 லி)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
515-3968: Cat® DEO-ULS 15W-40 (20 லி)
515-3968: Cat® DEO-ULS 15W-40 (20 லி)
515-3968: Cat® DEO-ULS 15W-40 (20 லி)

Cat® DEO-ULS 15W-40 (20 லி)

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்
பாக எண் 515-3968-க்கான விளக்கம்

Cat® DEO-ULS is a premium engine oil formulated with high-quality, extensively hydroprocessed base stock oils and an optimized additive package to ensure superior performance, durability, and extended engine life. Its enhanced oxidation and thermal stability help minimize engine deposits, maintaining consistent protection throughout the oil drain interval. The formulation also reduces aeration, which improves
resistance to oil breakdown, cavitation, and corrosion. With improved shear properties, the oil maintains consistent viscosity under high loads, ensuring better lubrication and protection for moving components. Additionally, specially designed additives and superior base stocks deliver long-lasting engine protection and support consistent emissions performance.

Recommended Use
• Caterpillar diesel engines except 3600 series engine models
• Ideal for mixed fleets and on-highway heavy duty trucks
• Meets global requirements for engines with aftertreatment devices requiring API CK-4 diesel engine oil
• Exceeds the performance requirements of API CK-4 and is backwards licensable with prior API categories

Always follow the fluid recommendations in your OMM. Contact your dealer for additional information.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 515-3968-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Material: Oil Fluid
மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது