Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்515-4689: M12-1.75 x 220மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்515-4689: M12-1.75 x 220மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
515-4689: M12-1.75 x 220மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்

Cat® ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
515-4689: M12-1.75 x 220மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
515-4689: M12-1.75 x 220மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
515-4689: M12-1.75 x 220மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
515-4689: M12-1.75 x 220மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
515-4689: M12-1.75 x 220மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்

Cat® ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
தொடர்புடைய பாகங்கள்
7D-1649: 13.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்
7D-1649: 13.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்

ஃபிளாட் வாஷர்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
8T-8549: நைலான் செருகலுடன் கூடிய M12 எஃகு அறுங்கோண லாக் நட்
8T-8549: நைலான் செருகலுடன் கூடிய M12 எஃகு அறுங்கோண லாக் நட்

Cat® நைலான் செருகலுடன் கூடிய M12 எஃகு அறுங்கோண லாக் நட்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
198-4767: 12மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
198-4767: 12மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்

Cat® 12 மிமீ தடிமம் கொண்ட ஃபிளாட் ஹார்டு வாஷர்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
6V-7687: M12 x 1.75மிமீ கூம்பு பூட்டு நட்
6V-7687: M12 x 1.75மிமீ கூம்பு பூட்டு நட்

மெட்ரிக்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
6V-8149: M12X1.75 த்ரெட் கொண்ட ஹெக்ஸ் நட்
6V-8149: M12X1.75 த்ரெட் கொண்ட ஹெக்ஸ் நட்

Cat® M12x1.75 த்ரெட் கொண்ட ஹெக்ஸ் நட்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
5P-8245: 13.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்
5P-8245: 13.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்

Cat® தட்டை வாஷர், உள் விட்டம் கொண்ட X வெளி விட்டம் X தடிமம்: 13.5 X 25.5 X 3மிமீ

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
7D-1649
7D-1649: 13.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
8T-8549
8T-8549: நைலான் செருகலுடன் கூடிய M12 எஃகு அறுங்கோண லாக் நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
198-4767
198-4767: 12மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
6V-7687
6V-7687: M12 x 1.75மிமீ கூம்பு பூட்டு நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
6V-8149
6V-8149: M12X1.75 த்ரெட் கொண்ட ஹெக்ஸ் நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
5P-8245
5P-8245: 13.5மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட வாஷர்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது