Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்கிரேடர் வெட்டும் விளிம்புகள் & முடிவு பிட்கள்கிரேடர் வெட்டும் விளிம்புகள்521-2870: இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்கிரேடர் வெட்டும் விளிம்புகள் & முடிவு பிட்கள்கிரேடர் வெட்டும் விளிம்புகள்521-2870: இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு
521-2870: இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு

இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு 25.5 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
521-2870: இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு
521-2870: இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு
521-2870: இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு
521-2870: இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு
521-2870: இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு

இரம்ப வெட்டும் விளிம்பு 25.5 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
தொடர்புடைய பாகங்கள்
5F-8933: 3/4-10 த்ரெட் கொண்ட 95.25 மிமீ நீள ப்லோ போல்ட்
5F-8933: 3/4-10 த்ரெட் கொண்ட 95.25 மிமீ நீள ப்லோ போல்ட்

அங்குலம்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
1J-6762: 3/4-10 த்ரெட் கொண்ட 79.38மிமீ நீள ப்லோ போல்ட்
1J-6762: 3/4-10 த்ரெட் கொண்ட 79.38மிமீ நீள ப்லோ போல்ட்

அங்குலம்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
2J-3506: 0.750" அறுங்கோண நட்
2J-3506: 0.750" அறுங்கோண நட்

Cat® 0.750" எஃகு அறுங்கோண ஃபுல் நட்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
5P-8248: 3.5 மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
5P-8248: 3.5 மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்

Cat® 0.75-அங்குல ஃபாஸ்டெனருக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஹார்டு வாஷர், ஃபாஸ்டெனரைப் பொருளில் மூழ்குவதைத் தடுக்கிறது மற்றும் சுமைகளை இன்னும் சமமாக விநியோகிக்கிறது.

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
5F-8933
5F-8933: 3/4-10 த்ரெட் கொண்ட 95.25 மிமீ நீள ப்லோ போல்ட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
1J-6762
1J-6762: 3/4-10 த்ரெட் கொண்ட 79.38மிமீ நீள ப்லோ போல்ட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
2J-3506
2J-3506: 0.750" அறுங்கோண நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
5P-8248
5P-8248: 3.5 மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது