Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்மற்ற தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்வயர் ரோப்588-7980: ரோப் AS
முகப்பு
தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்மற்ற தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்வயர் ரோப்
588-7980: ரோப் AS
588-7980: ரோப் AS

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
588-7980: ரோப் AS

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட ஆர்சனிக் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட ஆர்சனிக் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Diameter (mm): 15.9
Coating: Plasticated
Strand Count: 6 Strand
Length Inside Fittings (in): 1200
Diameter (in): 0.626
End Fitting 2: Welded End
Length Inside Fittings (mm): 30480
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Diameter (mm): 15.9
Coating: Plasticated
Strand Count: 6 Strand
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்

இந்தப் பாகத்திற்கான இணக்கத் தகவல்கள் தற்போது எங்களிடம் இல்லை.

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
588-7980-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்