முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்5K-5552: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்
5K-5552: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்
5K-5552: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்

Cat® 3/8 "சுய பூட்டுதல் அறுங்கோண தலை எஃகு போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
5K-5552: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்
5K-5552: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்
5K-5552: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்
5K-5552: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்
5K-5552: 3/8" அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்

Cat® 3/8 "சுய பூட்டுதல் அறுங்கோண தலை எஃகு போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
5K-5552-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 5K-5552-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Bolt Length (in): 3
Bolt Length (mm): 76.2
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2
கிரிப் நீளம் (மிமீ): 50.8
பொருள்: நைலான், 6, 6/12, 6/6 பிளாஸ்ட்டிக்,கார்பன் எஃகு
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
மேலும் காட்டு
பாக எண் 5K-5552-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

834B 966C 950

பெட்ரோலியம் தயாரிப்புகள்

C280-12

கடல் தயாரிப்புகள்

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

836

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

C280-16 3616 3608 3606

எஞ்சின் - தொழில்துறை

3612 G3612 G3616

மோட்டார் கிரேடர்

12H NA 12H 12G 120H 120G 163H 135H NA 12H ES 120H ES 160H 163H NA 160G 140H 140G 120H NA 140H NA 130G 140H ES 143H 135H 160H NA 160H ES

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

953B 963 953 943

ட்ராக் டைப் லோடர்

953B 953C 963 943 953

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

627B 651B 651E 657E 657B 621R 641B

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்