உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புஹைட்ராலிக்ஸ்மற்ற ஹைட்ராலிக் கூறுகள்5K-9979: 7/16" x 1/8" தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்
முகப்புஹைட்ராலிக்ஸ்மற்ற ஹைட்ராலிக் கூறுகள்5K-9979: 7/16" x 1/8" தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்
5K-9979: 7/16" x 1/8" தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்

Cat® 7/16" x 1/8" NPTF தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
5K-9979: 7/16" x 1/8" தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்
5K-9979: 7/16" x 1/8" தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்
5K-9979: 7/16" x 1/8" தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்
5K-9979: 7/16" x 1/8" தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்
5K-9979: 7/16" x 1/8" தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்

Cat® 7/16" x 1/8" NPTF தலைகீழ் ஃப்ளேர் நேர் அடாப்டர்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது