Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்கிளாம்ப்கள்கவ்விகள் மற்றும் கிளிப்புகள்5M-8429: கிளிப்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்கிளாம்ப்கள்கவ்விகள் மற்றும் கிளிப்புகள்
5M-8429: கிளிப்
5M-8429: கிளிப்

கிளிப்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
5M-8429: கிளிப்
5M-8429: கிளிப்
5M-8429: கிளிப்
5M-8429: கிளிப்
5M-8429: கிளிப்

கிளிப்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
5M-8429-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 5M-8429-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
குறிப்புகள்: ஃபாஸ்ட்னர் ஆஃப்செட்: 12, ஃபிட் பரிமாற்றத்திற்கு: M10 அல்லது 3/8, கிளாம்பிங் விட்டம்: 12.7, கிளாம்ப் தடிமன்: 0.8, CL கிளாம்ப் CL ஃபாஸ்ட்னர்: 38
பொருள் விளக்கம்: எஃகு கிளிப்
கிடுக்கி அகலம் (மிமீ): 19
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 5M-8429-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

834G 834H 814 824 936E 930 992K 936 966C 988 966R 950

கடல் தயாரிப்புகள்

D353E D333C C32 D353C D353D 3306 3406B 3306B

எஞ்சின் - டிரக்

1673C 3406 1673 C13 3306C 3306B 3306

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

528

எஞ்சின் - தொழில்துறை

3406B 3304 3306 D353C D353E D353D D333C D330C G353D G3520B G3516B G3516

ட்ராக் டைப் லோடர்

973 955H

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

666 641 651 657 666 666B 657 657B

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D8K D8H 183B 8D 8S

ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர்

257B 257B3 259B3 242B3 226B 226B3 236D3 242B

சேலஞ்சர்

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

ஜெனரேட்டர்

SR4

சக்கரம் டைப் ஸ்கிடர்

518 528B 528 530B

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

815 816

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

3306 3304 3406B

விரிவாக்கப்பட்ட சுரங்கத் தயாரிப்புகள்

R1600 R1600G

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்