Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்டூல்கள்டார்க் கருவிகள்டார்க் ரென்ச்கள், அடாப்டர்கள், & நீட்டிப்புகள்5P-0166: கிராஃபுட் குறடு (3/8 அங்குல ட்ரைவ், 3/4 அங்குல ஹெக்ஸ்)
முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்டூல்கள்டார்க் கருவிகள்டார்க் ரென்ச்கள், அடாப்டர்கள், & நீட்டிப்புகள்5P-0166: கிராஃபுட் குறடு (3/8 அங்குல ட்ரைவ், 3/4 அங்குல ஹெக்ஸ்)
5P-0166: கிராஃபுட் குறடு (3/8 அங்குல ட்ரைவ், 3/4 அங்குல ஹெக்ஸ்)

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
5P-0166: கிராஃபுட் குறடு (3/8 அங்குல ட்ரைவ், 3/4 அங்குல ஹெக்ஸ்)
5P-0166: கிராஃபுட் குறடு (3/8 அங்குல ட்ரைவ், 3/4 அங்குல ஹெக்ஸ்)

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்
பாக எண் 5P-0166-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Length (mm): 33.27
Length (in): 1.31
Width (mm): 12.7
Width (in): 0.5
Height (mm): 44.7
Height (in): 1.76
Hex Size (mm): 19.05
Hex Size (in): 3.0
Square Drive (in): 3/8"
Weight (kg): 0.068
Weight (lb): 0.15
Material: Steel,Carbon Steel
இதற்குள் பயன்படுத்தியது: D3 ட்ராக்ட்டர்களில் torqug எரிபொருள் le நட்டுகள், 910 வீல் லோடர்கள் மற்றும் 931 ட்ராக் லோடர்கள்
மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது