Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைசீல்கள், கேஸ்கெட்கள் & O-வளையங்கள்மொத்த சீல்கள்5P-5968: M-சீல் STK
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைசீல்கள், கேஸ்கெட்கள் & O-வளையங்கள்மொத்த சீல்கள்
5P-5968: M-சீல் STK
5P-5968: M-சீல் STK

சீல்

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
5P-5968: M-சீல் STK

சீல்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
5P-5968-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 5P-5968-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
ஒட்டுமொத்த உயரம் (அங்): 559.05
ஒட்டுமொத்த உயரம் (மிமீ): 14,200
ஒட்டுமொத்த அகலம் (மிமீ): 19,000
பொருள்: EPDM - விரிக்கப்பட்ட இரப்பர்
பொருள் விளக்கம்: சிறந்த வானிலை ரெசிஸ்டன்ஸ் மற்றும் மெல்லிய எண்ணெய் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும் பேடுகள் மற்றும் ஸ்டேட்டிக் சீல்களுக்கான EPDM விரிவாக்கப்பட்ட (மூடிய செல்) இரப்பர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
டிசைன் வகை: ஸ்பெஷல் வடிவம்
மேலும் காட்டு
பாக எண் 5P-5968-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

சேலஞ்சர்

65B 65 75

வீல் டோசர்

814 920 980B 930 966C 950

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

815 816 826B

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

54H 55 54 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

மோட்டார் கிரேடர்

120 140

ட்ராக் டைப் லோடர்

953B 963 973 943 963B 953

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

143 141 140 D5H XL D4H D4E D5B D5M D5H D6D D4H III D6M D4H XL D5 953B 953 5 4 943 4S 4P 5A 5P 5S 4A

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

651B 657B 641B

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்