Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஹோஸ்கள் & டியூப்கள்ஹோஸ்கள், ஹோஸ் அசெம்ப்ளிகள் மற்றும் ஹோஸ் பாகங்கள்குழாய் அசெம்ப்ளிஸ்605-4597: ஹைட்ராலிக் பம்ப் லைன்ஸ் ஹோஸ்
முகப்பு
ஹோஸ்கள் & டியூப்கள்ஹோஸ்கள், ஹோஸ் அசெம்ப்ளிகள் மற்றும் ஹோஸ் பாகங்கள்குழாய் அசெம்ப்ளிஸ்
605-4597: ஹைட்ராலிக் பம்ப் லைன்ஸ் ஹோஸ்
605-4597: ஹைட்ராலிக் பம்ப் லைன்ஸ் ஹோஸ்

Cat® Hydraulic Pump Lines Hose transfer hydraulic fluid between the pump and auxiliary components, enabling the operation of different hydraulic functions

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
605-4597: ஹைட்ராலிக் பம்ப் லைன்ஸ் ஹோஸ்

Cat® Hydraulic Pump Lines Hose transfer hydraulic fluid between the pump and auxiliary components, enabling the operation of different hydraulic functions

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
605-4597-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 605-4597-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Inner Diameter (mm): 54.88, 61.74
Inner Diameter (in): 2.161, 2.431
Outer Diameter (mm): 64.88, 71.74
Outer Diameter (in): 2.554, 2.824
Radial Thickness (mm): 5
Weight (kg): 0.588
Weight (lb): 1.296
Material: Other Hose
மேலும் காட்டு
பாக எண் 605-4597-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

சிறிய ஹைட்ராலிக் அகழ் எந்திரம்

309

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்