Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஹைட்ராலிக்ஸ்மற்ற ஹைட்ராலிக் கூறுகள்6D-0238: 1/8" த்ரெட் கொண்ட ஷட்ஆஃப் வால்வு
முகப்பு
ஹைட்ராலிக்ஸ்மற்ற ஹைட்ராலிக் கூறுகள்
6D-0238: 1/8" த்ரெட் கொண்ட ஷட்ஆஃப் வால்வு
6D-0238: 1/8" த்ரெட் கொண்ட ஷட்ஆஃப் வால்வு

எரிபொருள் சப்ளை லைன்களுக்கான NPTF - அமுக்குதல் கொண்ட Cat® 1/8" த்ரெட் கொண்ட பித்தளை ஷட்ஆஃப் வால்வு

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
6D-0238: 1/8" த்ரெட் கொண்ட ஷட்ஆஃப் வால்வு
6D-0238: 1/8" த்ரெட் கொண்ட ஷட்ஆஃப் வால்வு

எரிபொருள் சப்ளை லைன்களுக்கான NPTF - அமுக்குதல் கொண்ட Cat® 1/8" த்ரெட் கொண்ட பித்தளை ஷட்ஆஃப் வால்வு

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
6D-0238-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 6D-0238-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
பொருள் விளக்கம்: பித்தளை
Material: Alloy Brass,Alloy Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 6D-0238-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

814 920 G910 980B 930 966C 950

கடல் தயாரிப்புகள்

D334 3196 D379A D379B D399 3208 D330C D333C 3304 3306 D346 D348 D398A D398B

பைப்லேயர்

572F 572G 571G 571F 561D 561C

எஞ்சின் - டிரக்

1673C C-10 C-12 1674 1676 3176 3176B 1693 C11 C13 3306

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

53 55

எஞ்சின் - தொழில்துறை

3304 3306 3176C 3176B D333C D348 D346 D398B 3196 C-12 C-10 D398 D399 3160 D330C D379 D379B

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT12

மோட்டார் கிரேடர்

12G 120G 120B 120 12F 140B 140G 130G 140 14G 14E

எஞ்சின் - எந்திரம்

3208

ட்ராக் டைப் லோடர்

935C 951C 951B 935B 941B 977K 931 931B 931C 955K 955L 941

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

613 627 627B 627 637B 637D 627B 637

அகழ் எந்திரம்

225 235 215

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D7F D7G D3 D5 D3C II D3B D3C D4B D4C D4D D4E D5B D5C D6C D6D 163 153 3 6 5 977 4P 5A D5C PATLGP 5S 6A 6S 5A PAT D5C PAT

வொர்க் டூல்

931 D3

ஜெனரேட்டர்

SR4

சக்கரம் டைப் ஸ்கிடர்

518 528

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

815 816

வீல் டைப் லோடர்

910

விரிவாக்கப்பட்ட சுரங்கத் தயாரிப்புகள்

R1700 II R2900

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்