Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்பு6L-4304: CONTROLET A
முகப்பு6L-4304: CONTROLET A
6L-4304: CONTROLET A

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
நிறுத்தப்பட்டது
6L-4304: CONTROLET A
மாற்று விருப்பங்களுக்கு உங்கள் டீலரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பிராண்ட்: Cat

நிறுத்தப்பட்டது
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
கடல் தயாரிப்புகள்
D353ED379AD379BD353CD353DD399D349D346D348D398AD398B
எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி
D379BD399D398B
எஞ்சின் - தொழில்துறை
D342D348D349D346D342CD398BD398D399D379D353CD353ED353DD379BG353DG379AG398G399G379
மேலும் காட்டு
கடல் தயாரிப்புகள்
D353ED379AD379BD353CD353DD399D349D346D348D398AD398B
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
Parts Diagrams
No Equipmentபாகங்கள் வரைபடங்களைக் காண, உபகரண வரிசை எண்ணை உள்ளிடவும் அல்லது முன்னர் சேர்க்கப்பட்ட பட்டியலிலிருந்து உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
6L-4304-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 6L-4304-க்கான விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 6L-4304-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 6L-4304-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

கடல் தயாரிப்புகள்

D353E D379A D379B D353C D353D D399 D349 D346 D348 D398A D398B

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

D379B D399 D398B

எஞ்சின் - தொழில்துறை

D342 D348 D349 D346 D342C D398B D398 D399 D379 D353C D353E D353D D379B G353D G379A G398 G399 G379

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்