Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஎஞ்சின்எஞ்சின்கள் மற்றும் பிளாக்குகள்சிலிண்டர் பிளாக் காம்பொனன்ட்டுகள்ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்6W-2928: 10.5 மிமீ பாஸ்
முகப்பு
எஞ்சின்எஞ்சின்கள் மற்றும் பிளாக்குகள்சிலிண்டர் பிளாக் காம்பொனன்ட்டுகள்ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்
6W-2928: 10.5 மிமீ பாஸ்
6W-2928: 10.5 மிமீ பாஸ்

முதலாளி மீது Cat® 10.5 மிமீ ஸ்டீல் வெல்ட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
6W-2928: 10.5 மிமீ பாஸ்
6W-2928: 10.5 மிமீ பாஸ்

முதலாளி மீது Cat® 10.5 மிமீ ஸ்டீல் வெல்ட்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
6W-2928-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 6W-2928-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு

பராமரிப்புக்கான நேரம்?

நாங்கள் அதை எளிதாக்குகிறோம்

250, 500 மற்றும் 1,000-மணி நேர இடைவெளிகள் உட்பட உபகரண வகையின்படி முழுமையான பராமரிப்புக் கிட்கள் கிடைக்கின்றன.

பாக எண் 6W-2928-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

980C 980F 980F II

கடல் தயாரிப்புகள்

3512C 3516 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C G3516 G3512 C32 GEN SET G3516B 3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B 3508 C27 C32 3516C 3516B

ROTARY MIXER

RM500B

பைப்லேயர்

572R II 572R

எஞ்சின் - தொழில்துறை

C32 3512C 3512B 3516B LD700E C32 3516B 3516C C27 3512 3516 3508B 3512B 3512C 3508 G3508J G3520B G3516J G3520J G3516B G3516

ட்ராக் டைப் லோடர்

963C

அகழ் எந்திரம்

385C 385C FS 385C 385C L 365C L 365C L MH 385C L MH 365C 385C 365C L

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D11T D6N

பெட்ரோலியம் தயாரிப்புகள்

3516 3512 3516C 3516B C32 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3512B 3512C C27 C32

ஜெனரேட்டர்

SR5 SR4B

ரோடு ரீக்ளைமர்

RM500B RM500B RM500

நெடுஞ்சாலையில்லா டிரக்

3508B

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

PM3508 PM3512 C32 3516PETROLEUM G3520J 3512PETROL 3512C POWER SYS 3516B G3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்