Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புஎலெக்ட்ரிக்கல் & எலெக்ட்ரானிக்ஸ்சென்சார்கள் & சுவிட்ச்கள்மற்ற சென்சார்கள் & சுவிட்ச்கள்7S-6402: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-ரோட்டரி
முகப்புஎலெக்ட்ரிக்கல் & எலெக்ட்ரானிக்ஸ்சென்சார்கள் & சுவிட்ச்கள்மற்ற சென்சார்கள் & சுவிட்ச்கள்7S-6402: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-ரோட்டரி
7S-6402: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-ரோட்டரி

Cat® ரோட்டரி சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி (மூன்று நிலை)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
7S-6402: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-ரோட்டரி
7S-6402: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-ரோட்டரி
7S-6402: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-ரோட்டரி
7S-6402: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-ரோட்டரி
7S-6402: சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி-ரோட்டரி

Cat® ரோட்டரி சுவிட்ச் அசெம்ப்ளி (மூன்று நிலை)

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 7S-6402-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
விட்டம் (மிமீ): 52.578
விட்டம் (அங்): 2.07
த்ரெட் அளவு (அங்): 5/8-32
மேலும் காட்டு
பாக எண் 7S-6402-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

பைப்லேயர்

572G 583K 571G 594H 561D 561C 594

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

55

எஞ்சின் - தொழில்துறை

3516

மோட்டார் கிரேடர்

12G 120G 140B 120B 16 120 160G 140G 12F 16G 130G 140 14G 14E

ட்ராக் டைப் லோடர்

941B 977K 977L 951C 983B 951B 955K 955L 941 983

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

163 143 183B 153 141 140 D7F D7G D6D SR D5 D8K D4D D8H D4E D4E SR D5B D9G D9H D5E D6E SR D6C D6D D6E 8D 951 955 4 8S 6A 6S 4A

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

627 621 650B 666 623 639D 627B 623B 637 631D 651B 631C 641 660B 621B 633C 613B 637D 657B 621R 633D 651 641B 613 657 666B

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 16G 130G

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது