Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைசீல்கள், கேஸ்கெட்கள் & O-வளையங்கள்O-வளையங்கள்8N-0498: 163.80மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட முகப்பு சர்குலர் சீல்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைசீல்கள், கேஸ்கெட்கள் & O-வளையங்கள்O-வளையங்கள்
8N-0498: 163.80மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட முகப்பு சர்குலர் சீல்
8N-0498: 163.80மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட முகப்பு சர்குலர் சீல்

சீல்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
8N-0498: 163.80மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட முகப்பு சர்குலர் சீல்
8N-0498: 163.80மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட முகப்பு சர்குலர் சீல்

சீல்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
8N-0498-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 8N-0498-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
ஒட்டுமொத்த நீளம் (மிமீ): 164
ஒட்டுமொத்த அகலம் (மிமீ): 164
சீல்/O-வளைய வகை: தனிப்பயன்
மேலும் காட்டு
பாக எண் 8N-0498-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

814B 814F 966F II 972G 950B/950E 950B 950E 966D 966F 966E 966G 970F

கடல் தயாரிப்புகள்

3306B 3306

பைப்லேயர்

572R

எஞ்சின் - டிரக்

3306C 3306B 3306

சக்கரமுள்ள அகழ் எந்திரம்

W330B

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

57H 527 517

எஞ்சின் - தொழில்துறை

3306 3306B

இணைப்பெட்டி குப்பை ட்ரக்

D250E D25D D350D D30D D250E II D300E D300D D300B D300E II

மோட்டார் கிரேடர்

12H 12G 160H 160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 14G

ட்ராக் டைப் லோடர்

973C 973

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

615 611 621S 615C 627B 627E 627F 615C II 637E 611 637G 637D 627G 627F 627B 627E 615C 621E

அகழ் எந்திரம்

330 L 330-A L 350-A 330B L 330B LN 330-A 330-A L 235B 235C 235D 350-A L 330B 350 L

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D7R D7G D7H D6D D7G2 D6R 143 141 140 7 7SU 7A 7S 7U

சேலஞ்சர்

65C 65B 65D 70C 65

சக்கரம் டைப் ஸ்கிடர்

525 515 545

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

815B 815F 816B 816F

விரிவாக்கப்பட்ட சுரங்கத் தயாரிப்புகள்

R1300G R1300

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்