Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்எஞ்சின்கள்பொது எஞ்சின் சரிபார்த்தல் & சரிபார்ப்பு கிட்9M-0402: கவர்னர் ஓவர்ஹால் கிட்
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்எஞ்சின்கள்பொது எஞ்சின் சரிபார்த்தல் & சரிபார்ப்பு கிட்9M-0402: கவர்னர் ஓவர்ஹால் கிட்
9M-0402: கவர்னர் ஓவர்ஹால் கிட்

ஏர் கம்ப்ரசர் கவர்னர் ஓவர்ஹால் கிட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
9M-0402: கவர்னர் ஓவர்ஹால் கிட்
9M-0402: கவர்னர் ஓவர்ஹால் கிட்

ஏர் கம்ப்ரசர் கவர்னர் ஓவர்ஹால் கிட்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
இந்தக் கிட்டில் உள்ள பாகங்கள்

தற்போது இந்தக் கருவியுடன் தொடர்புடைய பாகங்கள் எதுவும் இல்லை.

உங்களுக்குக் கூடுதல் தகவல்கள் தேவைப்பட்டால், உங்கள் டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்

எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
.

விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 9M-0402-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
அகலம் (மிமீ): 127.0
நீளம் (மிமீ): 203.2
உயரம் (மிமீ): 2.5
மேலும் காட்டு
பாக எண் 9M-0402-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

தொழில்துறை எஞ்சின்

C32 C18 3126 3126B 3116 3114 3456 3204 C9.3 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 3406E 3408B C7 C9 3512B C32B C9.3B 3412E C-9 C11 C13 C15

பைப்லேயர்

561C 572F 572G 571G 571F

பெட்ரோலியம் பவர்ட்ரெயின்

CX31

எஞ்சின்

C15 C18 3512E C13B 3512B C32B INDUSTRIAL 3126 C9.3 C27 INDUSTRIAL

புல்டோசர்

824S 825

அகழ் எந்திரம்

235B 235 245

கிராப்பிள்

120C 518 125C

வீல் லோடர்

950B 950E 950F G926 G916 966D 966C 966F 966E G936 966R 930R 930T 936E 936F 926E 980 994 916 920 926 930 936 950 980F II 966F II 950B/950E 924HZ 980B 980C 980F 994F 994D 970F 994H 950F II

பெட்ரோலியம் ட்ரான்ஸ்மிஷன்

TH48-E80

ரீக்ளைமர் மிக்சர்

RM800 RM-250C

வெஹிகுலர் எஞ்சின்

D346 D348 D349 3516 3512

பெட்ரோலியம் பேக்கேஜ்

TH48-E80 TH48-E70 TH55-KRESS 3508 TH31-E61 CX31-C11I CX31-C9I CX35-C18I CX31-C15I TH31-C9P CX31-C13I TH35-E81 CX31-P600

பம்ப்பர்

SPF743 SPF343C SPS343 SPT343

நில நிரப்பு தொகுப்பி

816 826C 816B

ட்ராக்டர்

772B 784C 784B 772 776D 776C 776B 768C 768B

மோட்டார் கிரேடர்

120H 120G 14 120M 120K 135H 163H 140M 140K 140H 140G 130G 140K 2 143H 140 GC 135H NA 163H NA 120H NA 140H ES 160H ES 12H NA 120H ES 160 16H 16G 140H NA 150 14M 140 14H 14G 14E 12H 12G 12M 12K 120 160K 160H 160G 12F 160M 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA 120K 2

ஜென் தொகுப்பு எஞ்சின்

3508

எஞ்சின் - எந்திரம்

3408 C27 3204 3208 C4.4

எரிவாயு எஞ்சின்

G3512

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D6C D5 D7F D7G D9G D9H

வீல் ட்ராக்ட்டர்

650B 633E II 651B 651E 660B 615C II 631D 631E 631C 631G 641B 666B 613C II 615 613 627 621 637 641 651 657 666 623B 623G 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621R 621E 621F 633D 657G 621G 621S 639D 615C 627B 627G 627E 627F 637G 613B 637D 613C 637E

சாயில் ஸ்டெப்லைசர்

SS-250B

ஜெனரேட்டர் தொகுதி

C175-16 3516C

குளிர் பிளானர்

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-565B PM312 PM313 PM310 PR-450C PM-465 PM-200 PM-201

மரைன் ஆக்ஸிலரி

3516B 3512B 3508B

மரைன் எஞ்சின்

3516 3512 3508 3508B 3516B 3512B

சாயில் காம்ப்பேக்ட்டர்

815 825C 815B

டிரக் எஞ்சின்

C7 C9 C11 C13 C15 C-10 C-12 3126B 3126E 3116 3126

ஃபெல்லர் பன்ச்சர்

FB518

வீல் ஹார்வெஸ்டர்

550B 560B 570B 580B 550 570 580

காம்பேக்ட் வாகன எஞ்சின்

C13

சுரங்க அகழ் எந்திரம்

5230B 5130 5230

ரிப்பர் ஸ்கேரிஃபையர்

140G 130G 12G 16G

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT28 IT18 IT28B IT18B

பூம்

120C

வின்ச்

528 518

டிரக்

775E 775D 789C 789D 777C 777B 789B 777D 769B 769D 769C 785 789 793 797 793D 793B 793C 69D 773E 773D 785C 785D 773B 785B 769 773 777

குவாரி டிரக்

775D 775B 771D 771C

ட்ராக் லோடர்

977K

REMAN எஞ்சின்

3408 3508B 3408E 3516B 3512B 3412E

நியூமேட்டிக் காம்ப்பேக்ட்டர்

PS-500

வீல் டோசர்

814B 824C 814

வீல் ஸ்க்ரப்பர்

651E 631G 621E 657G 621G 621F 621B 657E 657B 623G 623F 623E 613C 637G 637B 627G 627F 627B 627E 615C 627 637 657

இணைப்பெட்டி ட்ரக்

D44B D35HP D30C D30D D35C D250B D25D D25C D350D D350C D550B D300D D300B D400

ஸ்ப்ரே AR

CAT WDS

பெட்ரோலியம் எஞ்சின்

3516 3512 C15 C13 C18 C11 C9 C7 2016 C32 3516C 3512E 3512C 3512B

ரோடு ரீக்ளைமர்

RM800 RR-250B RM600

நெடுஞ்சாலையில்லா டிரக்

789D 793D 785D 793

ரோட்டரி மிக்சர்

RM800

வீல் ஸ்கிட்டர்

518C 528B 518 528 530B

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது