Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைஇணைப்பு நீடில்கள் & ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்9S-4160: 15.93மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைஇணைப்பு நீடில்கள் & ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்ஸ்லீவ் பேரிங்குகள்
9S-4160: 15.93மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்
9S-4160: 15.93மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்

கவர்னரில் எரிபொருள் இன்செக்‌ஷன் பம்பிற்கான Cat® 15.93 மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட 14.27 மிமீ நீள ஸ்லீவ் பேரிங்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
9S-4160: 15.93மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்
9S-4160: 15.93மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்
9S-4160: 15.93மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்
9S-4160: 15.93மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்
9S-4160: 15.93மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஸ்லீவ் பேரிங்

கவர்னரில் எரிபொருள் இன்செக்‌ஷன் பம்பிற்கான Cat® 15.93 மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட 14.27 மிமீ நீள ஸ்லீவ் பேரிங்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
9S-4160-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 9S-4160-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
வகை: நேரான ஸ்லீவ்
பொருள்: எஃகு கவர் கொண்ட வெண்கலம்
அக விட்டம் (மிமீ): 13
வெளிப்புற விட்டம் (மிமீ): 16
ஒட்டுமொத்த நீளம் (மிமீ): 14
உட்புற காடி: இல்லை
வெளிப்புற காடி: இல்லை
கிராஸ் துளைகள்: இல்லை
அக விட்டம் (அங்): 0.50
வெளிப்புற விட்டம் (அங்): 0.63
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்): 0.56
மேலும் காட்டு
பாக எண் 9S-4160-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

834 824B 834B 824C 988 990 G926 920 988B 988F 930 966D 966C 966E 950 992D 980C 992C

கடல் தயாரிப்புகள்

D330C 3408B 3408C D343 D333C 3412C 3304 3306 3412D 3412 3408 3406 3412C 3408C

பைப்லேயர்

583K 589

எஞ்சின் - டிரக்

1674 3408B 1693 3408 3406

OEM தீர்வுகள்

3412C

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

59N 59L 58L 53 59 58

எஞ்சின் - தொழில்துறை

3406B D343 3408B 3408C 3306B 3304 3306 3412 D333C 3406 3412C D330C

இணைப்பெட்டி குப்பை ட்ரக்

D30C D35C D300B D25C D350C

மோட்டார் கிரேடர்

120G 16 16G 130G

எஞ்சின் - எந்திரம்

3208 3408

ட்ராக் டைப் லோடர்

973 983 931 983B 943 941 953 951C 951B 941B 977L 931B 955K 955L

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

651E 621 637 631D 631E 631C 623B 621B 633C 657E 621R 633D 639D 627B 637D 637E 666B 621B 657E 657B 666 657

அகழ் எந்திரம்

225 235 215 245

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D9 GC D3B D4D D4E D5B D6D D6G D7G D3 D5 D8K D8L D8H D9R D9L D9N D10N 163 143 183B 153 141 140 8D 953 951 10 943 3 6 4 9 8 10SU 824S 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 6A 6S 10U 8A 825 9SU 3S 3P 4A

வொர்க் டூல்

D3 931 PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PM-565 PR-750B

ஜெனரேட்டர்

WEG SR4

சக்கரம் டைப் ஸ்கிடர்

518

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

825C 825B 836 826C 826B

நெடுஞ்சாலையில்லா டிரக்

775B 771C 773B 769 769B 769C 768C 768B 772B

வீல் டைப் லோடர்

910

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

PM3412 3408B 3408C 3412 3412C 3406 3408

RIPPER SCARIFIER

16G

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்