10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்டூல்கள்196-0055: Communication Adapter Serial Cable
முகப்பு
வொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்டூல்கள்
196-0055: Communication Adapter Serial Cable
196-0055: Communication Adapter Serial Cable

Cat® Communication Adapter Serial Cable is used to establish a reliable communication link between equipment and diagnostic tools for monitoring

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
196-0055: Communication Adapter Serial Cable

Cat® Communication Adapter Serial Cable is used to establish a reliable communication link between equipment and diagnostic tools for monitoring

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

The Communication Adapter Serial Cable is used to connect diagnostic tools with the equipment, enabling real-time data exchange. It serves as a bridge between the equipment’s onboard systems and diagnostic equipment, allowing technicians to monitor, analyze, and troubleshoot equipment performance efficiently. This cable ensures accurate data transfer, enabling accurate diagnosis and timely repairs. By linking systems to diagnostic software, it provides necessary information on operational status, error codes, and performance metrics, streamlining the maintenance process. The cable’s high-quality connectors and shielding ensure consistent data flow without interference, making it necessary for effective equipment management.

Attributes:
• Capable of handling high data transmission rates without degradation.
• Features high-grade shielding to prevent data interference and loss.
• Equipped with robust connectors ensuring secure and stable connections.
• Provided with a 25-foot length to ensure extended reach in different environments.

Applications:
The Communication Adapter Serial Cable is located between the equipment and diagnostic devices, facilitating data transfer to enable efficient monitoring, troubleshooting, and maintenance operations.

The Communication Adapter Serial Cable is used to connect diagnostic tools with the equipment, enabling real-time data exchange. It serves as a bridge between the equipment’s onboard systems and diagnostic equipment, allowing technicians to monitor, analyze, and troubleshoot equipment performance efficiently. This cable ensures accurate data transfer, enabling accurate diagnosis and timely repairs. By linking systems to diagnostic software, it provides necessary information on operational status, error codes, and performance metrics, streamlining the maintenance process. The cable’s high-quality connectors and shielding ensure consistent data flow without interference, making it necessary for effective equipment management.

Attributes:
• Capable of handling high data transmission rates without degradation.
• Features high-grade shielding to prevent data interference and loss.
• Equipped with robust connectors ensuring secure and stable connections.
• Provided with a 25-foot length to ensure extended reach in different environments.

Applications:
The Communication Adapter Serial Cable is located between the equipment and diagnostic devices, facilitating data transfer to enable efficient monitoring, troubleshooting, and maintenance operations.

விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Weight (kg): 0.34
Weight (lb): 0.75
Cable Length (feet): 25
Cable Length (meters): 7.6
Material: Carbon Steel
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Weight (kg): 0.34
Weight (lb): 0.75
Cable Length (feet): 25
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்

இந்தப் பாகத்திற்கான இணக்கத் தகவல்கள் தற்போது எங்களிடம் இல்லை.

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்
பாக எண் 196-0055-க்கான விளக்கம்

The Communication Adapter Serial Cable is used to connect diagnostic tools with the equipment, enabling real-time data exchange. It serves as a bridge between the equipment’s onboard systems and diagnostic equipment, allowing technicians to monitor, analyze, and troubleshoot equipment performance efficiently. This cable ensures accurate data transfer, enabling accurate diagnosis and timely repairs. By linking systems to diagnostic software, it provides necessary information on operational status, error codes, and performance metrics, streamlining the maintenance process. The cable’s high-quality connectors and shielding ensure consistent data flow without interference, making it necessary for effective equipment management.

Attributes:
• Capable of handling high data transmission rates without degradation.
• Features high-grade shielding to prevent data interference and loss.
• Equipped with robust connectors ensuring secure and stable connections.
• Provided with a 25-foot length to ensure extended reach in different environments.

Applications:
The Communication Adapter Serial Cable is located between the equipment and diagnostic devices, facilitating data transfer to enable efficient monitoring, troubleshooting, and maintenance operations.

மேலும் காட்டு
பாக எண் 196-0055-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Weight (kg): 0.34
Weight (lb): 0.75
Cable Length (feet): 25
Cable Length (meters): 7.6
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்