NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் டீத் & அடாப்டர் சிஸ்டம்ஸ்அடாப்டர்கள்105-6269: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை
முகப்பு
தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் டீத் & அடாப்டர் சிஸ்டம்ஸ்அடாப்டர்கள்
105-6269: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை
105-6269: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை

J550 இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
105-6269: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை
105-6269: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை
105-6269: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை
105-6269: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை
105-6269: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை
105-6269: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை

J550 இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் இடது கை

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
விளக்கம்
விளக்கம்

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® J Series adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Two-Strap Adapters feature a lower profile than the flush-mount adapter, allowing for more penetration and higher productivity.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• J550 Left-hand Adapter to fit a 60 mm base edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® J Series adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Two-Strap Adapters feature a lower profile than the flush-mount adapter, allowing for more penetration and higher productivity.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• J550 Left-hand Adapter to fit a 60 mm base edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
உராய்வுத் தடுப்புப் பொருள்: ஸ்டாண்டர்டு விருப்பம்
அடாப்டர் அளவு: J550
நிலை: மையம்
இணைப்பு: வெல்டு-ஆன்
எந்திரம்: அகழ் எந்திரம்
Series: J Series
Size: J550
Overall Length (mm): 507.8
Width (in): 4.724
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 19.992
Width (mm): 120
Base Edge Thickness Class: 60
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 10.984
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 279
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
உராய்வுத் தடுப்புப் பொருள்: ஸ்டாண்டர்டு விருப்பம்
அடாப்டர் அளவு: J550
நிலை: மையம்
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Excavator
350-A L330B L330C L350 L330B LN330C LN345B II345B L330C345B345C350-A
மேலும் காட்டு
Excavator
350-A L330B L330C L350 L330B LN330C LN345B II345B L330C345B345C350-A
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
105-6269-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
105-6269-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 105-6269-க்கான விளக்கம்

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® J Series adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Two-Strap Adapters feature a lower profile than the flush-mount adapter, allowing for more penetration and higher productivity.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• J550 Left-hand Adapter to fit a 60 mm base edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

மேலும் காட்டு
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 105-6269-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
உராய்வுத் தடுப்புப் பொருள்: ஸ்டாண்டர்டு விருப்பம்
அடாப்டர் அளவு: J550
நிலை: மையம்
இணைப்பு: வெல்டு-ஆன்
எந்திரம்: அகழ் எந்திரம்
Series: J Series
Size: J550
Overall Length (mm): 507.8
Width (in): 4.724
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 19.992
Width (mm): 120
Base Edge Thickness Class: 60
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 10.984
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 279
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
மேலும் காட்டு
பாக எண் 105-6269-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

EXCAVATOR

350-A L 330B L 330C L 350 L 330B LN 330C LN 345B II 345B L 330C 345B 345C 350-A

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்