NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் கார்னர்ஸ் & கார்னர் கார்ட்ஸ்பக்கெட் மூலைகள்140-9153: தேய்மான பிளேட்
முகப்பு
தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் கார்னர்ஸ் & கார்னர் கார்ட்ஸ்பக்கெட் மூலைகள்
140-9153: தேய்மான பிளேட்
140-9153: தேய்மான பிளேட்

வெல்டு-ஆன் பின்புற/கீழ்பகுதி தேய்மான பிளேட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
140-9153: தேய்மான பிளேட்
140-9153: தேய்மான பிளேட்
140-9153: தேய்மான பிளேட்
140-9153: தேய்மான பிளேட்
140-9153: தேய்மான பிளேட்

வெல்டு-ஆன் பின்புற/கீழ்பகுதி தேய்மான பிளேட்

பிராண்ட்: Cat

இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
இது பொருந்துமா?இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
உபகரணங்களைச் சேர்
இது பொருந்துமா அல்லது பழுதுபார்க்க வேண்டுமா? இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

Weld-on Rear/Bottom Wear Plates extend life by protecting the rear/bottom of the bucket from damage. These easily weldable wear plates offer superior abrasion resistance and impact protection.

With longer maintenance intervals, this extends your work cycles which saves you time and reduces lost revenue due to downtime. Choosing genuine Cat® parts is a wise investment for your hard-working equipment.

Attributes:
• Extended wear life and bucket protection
• Exceptional abrasion resistance
• Easy-to-weld plates

Applications:
• Buckets on loaders used in moderate- to high-abrasion environments
• Not compatible with all buckets

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

Weld-on Rear/Bottom Wear Plates extend life by protecting the rear/bottom of the bucket from damage. These easily weldable wear plates offer superior abrasion resistance and impact protection.

With longer maintenance intervals, this extends your work cycles which saves you time and reduces lost revenue due to downtime. Choosing genuine Cat® parts is a wise investment for your hard-working equipment.

Attributes:
• Extended wear life and bucket protection
• Exceptional abrasion resistance
• Easy-to-weld plates

Applications:
• Buckets on loaders used in moderate- to high-abrasion environments
• Not compatible with all buckets

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Depth (in): 8.898
Position: RH/LH
Height (in): 8.11
Height (mm): 206
Thickness (mm): 30
Thickness (in): 1.181
Attachment Method: Weld-On
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel,Structural Steel
Depth (mm): 226
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Depth (in): 8.898
Position: RH/LH
Height (in): 8.11
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Wheel Loader
950G II950G962H962G962G II950H
மேலும் காட்டு
Wheel Loader
950G II950G962H962G962G II950H
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
140-9153-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
140-9153-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 140-9153-க்கான விளக்கம்

Weld-on Rear/Bottom Wear Plates extend life by protecting the rear/bottom of the bucket from damage. These easily weldable wear plates offer superior abrasion resistance and impact protection.

With longer maintenance intervals, this extends your work cycles which saves you time and reduces lost revenue due to downtime. Choosing genuine Cat® parts is a wise investment for your hard-working equipment.

Attributes:
• Extended wear life and bucket protection
• Exceptional abrasion resistance
• Easy-to-weld plates

Applications:
• Buckets on loaders used in moderate- to high-abrasion environments
• Not compatible with all buckets

மேலும் காட்டு
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 140-9153-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Depth (in): 8.898
Position: RH/LH
Height (in): 8.11
Height (mm): 206
Thickness (mm): 30
Thickness (in): 1.181
Attachment Method: Weld-On
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel,Structural Steel
Depth (mm): 226
மேலும் காட்டு
பாக எண் 140-9153-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

WHEEL LOADER

950G II 950G 962H 962G 962G II 950H

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்