NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புஹைட்ராலிக்ஸ்ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர்கள் & கூறுகள்ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர் சீல்கள்170-9844: 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்
முகப்பு
ஹைட்ராலிக்ஸ்ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர்கள் & கூறுகள்ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர் சீல்கள்
170-9844: 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்
170-9844: 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்

பூம் சிலிண்டருக்கான Cat® 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
170-9844: 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்
170-9844: 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்
170-9844: 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்
170-9844: 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்
170-9844: 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்

பூம் சிலிண்டருக்கான Cat® 84மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட பஃபர் சீல்

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

Description:
The buffer seal is one of several seals required on a hydraulic cylinder. The buffer seal acts as a secondary rod seal and protects the rod from sudden increases in system pressure.

Recommended Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் அல்லது பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட 1,3-புட்டாடின் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

Description:
The buffer seal is one of several seals required on a hydraulic cylinder. The buffer seal acts as a secondary rod seal and protects the rod from sudden increases in system pressure.

Recommended Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் அல்லது பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட 1,3-புட்டாடின் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Urethane Rubber
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Urethane Rubber
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Wheel Tractor
631K637K651
Wheeled Excavator
M325C MHM322D MHM320FM316CM316DM320D2M322D2M324D2 MHMH3026M322D2 MHMH3024M318D MHM322FM322DM322CM318DM318CM318FM318C MH
Wheel Tractor-Scraper
657651631K637631613G637K
Wheel Scraper
637K
Track Loader
973D973K
Excavator
312B L345B II345B L325B L325D L320B320C320D312B319D L315D LM325D MH319D315C319C320B S318B N318D L320B N320D L320B LM318F345C L320D FM RR318C318B320D FM323D SA330C322C323D S319D LN323D LM318323D LN330B L324D L330D L325C325D345BM320
Material Handler
M325D MHMH3022MH3024
Track-Type Loader
973
Mobile Hyd Power Unit
329D L325D L
Wheel Loader
962M Z962950M Z988GC950K962L962K950M950950L962M
மேலும் காட்டு
Wheel Tractor
631K637K651
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
170-9844-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
அடிக்கடிச் சேர்த்து வாங்கியவை
170-9844170-9844
7Y-51167Y-5116
165-9286165-9286
எல்லாப் பாகங்களையும் காட்டு
அடிக்கடிச் சேர்த்து வாங்கியவை
170-9844
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
7Y-5116
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
165-9286
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
170-9860
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
087-5550
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
095-1635
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
170-9844-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 170-9844-க்கான விளக்கம்

Description:
The buffer seal is one of several seals required on a hydraulic cylinder. The buffer seal acts as a secondary rod seal and protects the rod from sudden increases in system pressure.

Recommended Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

மேலும் காட்டு
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் அல்லது பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட 1,3-புட்டாடின் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 170-9844-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Urethane Rubber
மேலும் காட்டு
பாக எண் 170-9844-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

WHEEL TRACTOR

631K 637K 651

WHEELED EXCAVATOR

M325C MH M322D MH M320F M316C M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH MH3026 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M322D M322C M318D M318C M318F M318C MH

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657 651 631K 637 631 613G 637K

WHEEL SCRAPER

637K

TRACK LOADER

973D 973K

EXCAVATOR

312B L 345B II 345B L 325B L 325D L 320B 320C 320D 312B 319D L 315D L M325D MH 319D 315C 319C 320B S 318B N 318D L 320B N 320D L 320B L M318F 345C L 320D FM RR 318C 318B 320D FM 323D SA 330C 322C 323D S 319D LN 323D L M318 323D LN 330B L 324D L 330D L 325C 325D 345B M320

MATERIAL HANDLER

M325D MH MH3022 MH3024

TRACK-TYPE LOADER

973

MOBILE HYD POWER UNIT

329D L 325D L

WHEEL LOADER

962M Z 962 950M Z 988GC 950K 962L 962K 950M 950 950L 962M

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்