NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைதாங்கு உருளைகள் மற்றும் உள்ளாழிகள்ஸ்லீவ்ஸ்1T-2042: 153.59 ID ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைதாங்கு உருளைகள் மற்றும் உள்ளாழிகள்ஸ்லீவ்ஸ்
1T-2042: 153.59 ID ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்
1T-2042: 153.59 ID ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்

டார்க் கன்வெர்ட்டருக்கான Cat® 153.59மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
1T-2042: 153.59 ID ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்
1T-2042: 153.59 ID ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்
1T-2042: 153.59 ID ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்
1T-2042: 153.59 ID ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்
1T-2042: 153.59 ID ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்

டார்க் கன்வெர்ட்டருக்கான Cat® 153.59மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட ரிடெயினர் கட்டற்றவீல் கேம் ஸ்லீவ்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

Description:
Service component for the torque converter used to locate and retain the freewheel cam, thrust bearing and bearing race.

Attributes:
• Material: Steel
• Inside Diameter: 154 mm (6.05 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

Description:
Service component for the torque converter used to locate and retain the freewheel cam, thrust bearing and bearing race.

Attributes:
• Material: Steel
• Inside Diameter: 154 mm (6.05 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
பொருள்: எஃகு
அக விட்டம் (மிமீ): 154
வெளிப்புற விட்டம் (மிமீ): 160
நீளம் (மிமீ): 14
அக விட்டம் (அங்): 6.05
வெளிப்புற விட்டம் (அங்): 6.31
நீளம் (அங்): 0.55
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
பொருள்: எஃகு
அக விட்டம் (மிமீ): 154
வெளிப்புற விட்டம் (மிமீ): 160
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Pumper
SPF343C
Petroleum Powertrain
TH55-3512ETH55-3516C
Engine
3512E
Petroleum Transmission
TH55-E70TH48-E80CX48TH48-E70TH55FT-E90TH53-E60CX48-P2300
Petroleum Engine
3516C3512C3512BC32
Wheel Dozer
854G854K
Off Highway Truck
777G785D
Wheel Loader
993K992G992K993
Engine - Machine
C4.4C27
Industrial Engine
C32C27
Truck
777C785C777D785D777G777F785B
Quarry Truck
777E
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776D776C784C
Petroleum Package
CX48-P2300TH48TH48-E80TH48-E70
மேலும் காட்டு
Pumper
SPF343C
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
1T-2042-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்