NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் குழுக்கள்277-2246: MTO ட்ராக் GP
முகப்பு
அண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் குழுக்கள்
277-2246: MTO ட்ராக் GP
277-2246: MTO ட்ராக் GP

Cat® Track Group Clamp Master, Single Grouser, 40 Sections, Press Fit, SALT, ES, 510mm Shoe Width, 190mm Track Pitch

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
277-2246: MTO ட்ராக் GP
277-2246: MTO ட்ராக் GP
277-2246: MTO ட்ராக் GP
277-2246: MTO ட்ராக் GP
277-2246: MTO ட்ராக் GP

Cat® Track Group Clamp Master, Single Grouser, 40 Sections, Press Fit, SALT, ES, 510mm Shoe Width, 190mm Track Pitch

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
Grease Track Type: Not Applicable
Clipped: No
Hole Type: Not Applicable
Wear Sensor: No
Seal And Lube Type: SALT
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: M18
Offset: Not Applicable
Number of Track Sections: 40
Shoe Width (mm): 510
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Clamp Master
Track Bolt Thread: M18
Grease Track Type: Not Applicable
Clipped: No
Hole Type: Not Applicable
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Track-Type Tractor
D6K2 XLD6K2D6K2 LGPD4D6KD6K XL
மேலும் காட்டு
Track-Type Tractor
D6K2 XLD6K2D6K2 LGPD4D6KD6K XL
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
277-2246-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
277-2246-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 277-2246-க்கான விளக்கம்
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 277-2246-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Grease Track Type: Not Applicable
Clipped: No
Hole Type: Not Applicable
Wear Sensor: No
Seal And Lube Type: SALT
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: M18
Offset: Not Applicable
Number of Track Sections: 40
Shoe Width (mm): 510
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Clamp Master
Track Bolt Thread: M18
மேலும் காட்டு
பாக எண் 277-2246-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

TRACK-TYPE TRACTOR

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL

மேலும் காட்டு
மாற்று பாகங்களை ஒப்பிடுக
277-2246
இந்தப் பாகம்:
277-2246: MTO ட்ராக் GP
விளக்கம்

Cat® Track Group Clamp Master, Single Grouser, 40 Sections, Press Fit, SALT, ES, 510mm Shoe Width, 190mm Track Pitch

595-4174
இந்தப் பாகம்:
595-4174: Single Grouser Shoe Sealed and Lubricated Track
விளக்கம்

Cat® Track Group Clamp Master, Single Grouser, 40 Sections, Press Fit, SALT, MS, 510mm Shoe Width, 190mm Track Pitch

595-4181
இந்தப் பாகம்:
595-4181: ட்ராக் GP-(S
விளக்கம்

Cat® Track Group Clamp Master, Single Grouser, 40 Sections, Press Fit, SALT, ES, 510mm Shoe Width, 190mm Track Pitch

தொடர்புடைய பாகங்கள்
250-3430
250-3430: MTO ட்ராக் GP
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
595-4170
595-4170: Track Group
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
246-5735
246-5735: MTO ட்ராக் GP
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
548-4364
548-4364: ட்ராக் GP
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்