NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்பின்கள்மற்ற பின்கள்282-2395: பின்-ஆண் லெக்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்பின்கள்மற்ற பின்கள்
282-2395: பின்-ஆண் லெக்
282-2395: பின்-ஆண் லெக்

Cat® 63.5mm Diameter Grapple Male Leg Solid Pin prevents the grapple leg from slipping or becoming dislodged from the Hydraulic Grapple

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
282-2395: பின்-ஆண் லெக்
282-2395: பின்-ஆண் லெக்
282-2395: பின்-ஆண் லெக்
282-2395: பின்-ஆண் லெக்
282-2395: பின்-ஆண் லெக்

Cat® 63.5mm Diameter Grapple Male Leg Solid Pin prevents the grapple leg from slipping or becoming dislodged from the Hydraulic Grapple

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

The Grapple Leg Solid Pin is a part of the hydraulic grapple unit in machines. It serves as a pivot point for the grapple leg, allowing it to rotate freely and effectively grasp and manipulate materials. It is made up of strong and durable material, such as steel, to ensure strength and withstand high operating conditions.

Attributes:
• Withstand the dynamic stresses and movements of the hydraulic grapple
• Hardened to RKW 48 - 54 Which increases the impact resistance and wear resistance
• Chamfer of 4mm x 15° in two places offers enhanced alignment and easier insertion, ensuring precise and secure fitting

Applications:
The Grapple Leg Solid Pin provides a secure connection between the grapple leg and the grapple arm, preventing detachment during operation.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

The Grapple Leg Solid Pin is a part of the hydraulic grapple unit in machines. It serves as a pivot point for the grapple leg, allowing it to rotate freely and effectively grasp and manipulate materials. It is made up of strong and durable material, such as steel, to ensure strength and withstand high operating conditions.

Attributes:
• Withstand the dynamic stresses and movements of the hydraulic grapple
• Hardened to RKW 48 - 54 Which increases the impact resistance and wear resistance
• Chamfer of 4mm x 15° in two places offers enhanced alignment and easier insertion, ensuring precise and secure fitting

Applications:
The Grapple Leg Solid Pin provides a secure connection between the grapple leg and the grapple arm, preventing detachment during operation.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Diameter (mm): 63.5
Overall Length (mm): 216
Diameter (in): 2.5
Overall Length (in): 8.504
Material: Low Alloy Steel
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Diameter (mm): 63.5
Overall Length (mm): 216
Diameter (in): 2.5
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Grapple-Log Loading
GLL55BGLL55GLL52GLL60GLL60BGLL52B
Forestry Products
538
Logging Grapple
GLL52GLL60GLL55
Log Loadr Forst Mach
558
Excavator
548568 FM538325D FM558324D FM LL325D FM LLFM568FM538568 FM LL330D FM
Forest Products
OTHER
மேலும் காட்டு
Grapple-Log Loading
GLL55BGLL55GLL52GLL60GLL60BGLL52B
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
282-2395-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
282-2395-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 282-2395-க்கான விளக்கம்

The Grapple Leg Solid Pin is a part of the hydraulic grapple unit in machines. It serves as a pivot point for the grapple leg, allowing it to rotate freely and effectively grasp and manipulate materials. It is made up of strong and durable material, such as steel, to ensure strength and withstand high operating conditions.

Attributes:
• Withstand the dynamic stresses and movements of the hydraulic grapple
• Hardened to RKW 48 - 54 Which increases the impact resistance and wear resistance
• Chamfer of 4mm x 15° in two places offers enhanced alignment and easier insertion, ensuring precise and secure fitting

Applications:
The Grapple Leg Solid Pin provides a secure connection between the grapple leg and the grapple arm, preventing detachment during operation.

மேலும் காட்டு
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 282-2395-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Diameter (mm): 63.5
Overall Length (mm): 216
Diameter (in): 2.5
Overall Length (in): 8.504
Material: Low Alloy Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 282-2395-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

GRAPPLE-LOG LOADING

GLL55B GLL55 GLL52 GLL60 GLL60B GLL52B

FORESTRY PRODUCTS

538

LOGGING GRAPPLE

GLL52 GLL60 GLL55

LOG LOADR FORST MACH

558

EXCAVATOR

548 568 FM 538 325D FM 558 324D FM LL 325D FM LL FM568 FM538 568 FM LL 330D FM

FOREST PRODUCTS

OTHER

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்