NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புகேப்கள்கேப் டோர்கள்கேப் ஹாண்ட் லீவர்393-2927: எரிபொருள் இஞ்ஜெக்‌ஷன் பம்ப் கவர்னர் கண்ட்ரோல் நெம்புகோல்
முகப்பு
கேப்கள்கேப் டோர்கள்கேப் ஹாண்ட் லீவர்
393-2927: எரிபொருள் இஞ்ஜெக்‌ஷன் பம்ப் கவர்னர் கண்ட்ரோல் நெம்புகோல்
393-2927: எரிபொருள் இஞ்ஜெக்‌ஷன் பம்ப் கவர்னர் கண்ட்ரோல் நெம்புகோல்

C3.3B எஞ்சினுக்கான Cat® எரிபொருள் இன்செக்‌ஷன் பம்ப் கவர்னர் கண்ட்ரோல் நெம்புகோல்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
393-2927: எரிபொருள் இஞ்ஜெக்‌ஷன் பம்ப் கவர்னர் கண்ட்ரோல் நெம்புகோல்
393-2927: எரிபொருள் இஞ்ஜெக்‌ஷன் பம்ப் கவர்னர் கண்ட்ரோல் நெம்புகோல்
393-2927: எரிபொருள் இஞ்ஜெக்‌ஷன் பம்ப் கவர்னர் கண்ட்ரோல் நெம்புகோல்
393-2927: எரிபொருள் இஞ்ஜெக்‌ஷன் பம்ப் கவர்னர் கண்ட்ரோல் நெம்புகோல்

C3.3B எஞ்சினுக்கான Cat® எரிபொருள் இன்செக்‌ஷன் பம்ப் கவர்னர் கண்ட்ரோல் நெம்புகோல்

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

Description:
Part # 393-2927 provides a replacement lever for the fuel injection pump governor linkage on the C3.3B Engine.

Attributes:
• Steel lever

Application:
Fuel Injection Pump Governor on the C3.3B Engine
Consult your Owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறப்புக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்க தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

Description:
Part # 393-2927 provides a replacement lever for the fuel injection pump governor linkage on the C3.3B Engine.

Attributes:
• Steel lever

Application:
Fuel Injection Pump Governor on the C3.3B Engine
Consult your Owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறப்புக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்க தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Multi Terrain Loader
257D3257D277D287D
Compact Track Loader
259D289D279D289D3259D3279D3
Mini Hyd Excavator
308.5308E SR307E308E CR308E306E308E2307E2310
Asphalt Paver
AP355AP300FAP300AP355F
Skid Steer Loader
242D3246D3289D3246D236D262D3236D3279D3242D262D
Compact Wheel Loader
907H2906H2908H2907M
Wheel Loader
907K908K906K908M906M
மேலும் காட்டு
Multi Terrain Loader
257D3257D277D287D
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
393-2927-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
அடிக்கடிச் சேர்த்து வாங்கியவை
393-2927393-2927
393-2950393-2950
393-2925393-2925
எல்லாப் பாகங்களையும் காட்டு
அடிக்கடிச் சேர்த்து வாங்கியவை
393-2927
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
393-2950
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
இந்தப் பாகம்:
393-2925: நெம்புகோல் AS
393-2925
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
இந்தப் பாகம்:
388-7534: கேஸ்கட்
388-7534
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
இந்தப் பாகம்:
397-9948: ஹவுசிங்
397-9948
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
இந்தப் பாகம்:
383-0416: கேஸ்கட்
383-0416
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
393-2927-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 393-2927-க்கான விளக்கம்

Description:
Part # 393-2927 provides a replacement lever for the fuel injection pump governor linkage on the C3.3B Engine.

Attributes:
• Steel lever

Application:
Fuel Injection Pump Governor on the C3.3B Engine
Consult your Owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

மேலும் காட்டு
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறப்புக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்க தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 393-2927-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 393-2927-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

MULTI TERRAIN LOADER

257D3 257D 277D 287D

COMPACT TRACK LOADER

259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3

MINI HYD EXCAVATOR

308.5 308E SR 307E 308E CR 308E 306E 308E2 307E2 310

ASPHALT PAVER

AP355 AP300F AP300 AP355F

SKID STEER LOADER

242D3 246D3 289D3 246D 236D 262D3 236D3 279D3 242D 262D

COMPACT WHEEL LOADER

907H2 906H2 908H2 907M

WHEEL LOADER

907K 908K 906K 908M 906M

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்