NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

பதிவுசெய்

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்
முகப்புட்ரைவ்ட்ரைன்டிரைவ்ஷாஃப்ட்கள் & ஜாயின்ட்கள்பிற டிரைவ்ஷாஃப்ட் & கூட்டு கூறுகள்6I-8531: ஓவரால் லென்த் 241.30மிமீ மவுண்டேட் பேரிங்
முகப்பு
ட்ரைவ்ட்ரைன்டிரைவ்ஷாஃப்ட்கள் & ஜாயின்ட்கள்பிற டிரைவ்ஷாஃப்ட் & கூட்டு கூறுகள்
6I-8531: ஓவரால் லென்த் 241.30மிமீ மவுண்டேட் பேரிங்
6I-8531: ஓவரால் லென்த் 241.30மிமீ மவுண்டேட் பேரிங்

டிரைவ் ஷாஃப்ட்டிற்கான Cat® மவுண்டட் பேரிங் பிளாக் 61.91மிமீ ஷாஃப்ட் விட்டம் கொண்ட டிரைவ் ஷாஃப்ட்டில் ஃபிட்டாகிறது

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
6I-8531: ஓவரால் லென்த் 241.30மிமீ மவுண்டேட் பேரிங்
6I-8531: ஓவரால் லென்த் 241.30மிமீ மவுண்டேட் பேரிங்
6I-8531: ஓவரால் லென்த் 241.30மிமீ மவுண்டேட் பேரிங்
6I-8531: ஓவரால் லென்த் 241.30மிமீ மவுண்டேட் பேரிங்
6I-8531: ஓவரால் லென்த் 241.30மிமீ மவுண்டேட் பேரிங்

டிரைவ் ஷாஃப்ட்டிற்கான Cat® மவுண்டட் பேரிங் பிளாக் 61.91மிமீ ஷாஃப்ட் விட்டம் கொண்ட டிரைவ் ஷாஃப்ட்டில் ஃபிட்டாகிறது

பிராண்ட்: Cat

டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்
எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
பட்டியலில் சேமி

பட்டியல் விவரங்கள் மற்றும் அமைப்புகள்
தொடர்புடைய உபகரணம் (விருப்பத்தேர்வு)
உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உபகரணம் இல்லை எனது உபகரணங்களைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்.

காட்சி நிலை
இயல்புநிலையாகவே பட்டியல்கள் தனிப்பட்டவை. உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுடன் பகிர பொதுவில் அமைக்கவும்.
பொது

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வகைகள்:

.csv (மாதிரி),

.xlsx (மாதிரி).

உலாவுக
உருவாக்கு & சேமிரத்துசெய்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

Description:
Pillow block bearings provide support to the drive shaft of front and rear axle differentials in Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• For use with M16 hardware
• For use with 61.91 mm (2.437 in) OD shaft

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.

Description:
Pillow block bearings provide support to the drive shaft of front and rear axle differentials in Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• For use with M16 hardware
• For use with 61.91 mm (2.437 in) OD shaft

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
உயரம் (மிமீ): 63.5
நீளம் (மிமீ): 241.3
அகலம் (மிமீ): 136.6
உயரம் (அங்): 2.500
நீளம் (அங்): 9.500
அகலம் (அங்): 5.377
Material: Alloy Steel
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
உயரம் (மிமீ): 63.5
நீளம் (மிமீ): 241.3
அகலம் (மிமீ): 136.6
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
Industrial Tractor
HA771HA871TK381TK371
Integrated Toolcarrier
IT38HIT38GIT24FIT18FIT28GIT38FIT28FIT38G II
Wheel Feller Buncher
TK380543HA770HA870TK370533
Compact Wheel Loader
930938926
Wheel Loader
938938G II924GZ928F918F928H938G928G938F924F928HZ938H924H938K924G938M926930G924K926M930H930K924HZ924930M930
மேலும் காட்டு
Industrial Tractor
HA771HA871TK381TK371
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
6I-8531-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
6I-8531-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 6I-8531-க்கான விளக்கம்

Description:
Pillow block bearings provide support to the drive shaft of front and rear axle differentials in Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• For use with M16 hardware
• For use with 61.91 mm (2.437 in) OD shaft

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

மேலும் காட்டு
எச்சரிக்கை:இந்தத் தயாரிப்பு புற்றுநோய், பிறவிக் குறைபாடுகள் மற்றும் பிற இனப்பெருக்கத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்று கலிபோர்னிய மாகாணத்தில் அறியப்பட்ட லெட் மற்றும் லெட் கலவைகள் உள்ளிட்ட இரசாயனங்களை உங்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். மேலும் தகவல்களுக்கு, www.P65Warnings.ca.gov என்பதற்குச் செல்லவும்.
பாக எண் 6I-8531-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
உயரம் (மிமீ): 63.5
நீளம் (மிமீ): 241.3
அகலம் (மிமீ): 136.6
உயரம் (அங்): 2.500
நீளம் (அங்): 9.500
அகலம் (அங்): 5.377
Material: Alloy Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 6I-8531-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771 HA871 TK381 TK371

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38H IT38G IT24F IT18F IT28G IT38F IT28F IT38G II

WHEEL FELLER BUNCHER

TK380 543 HA770 HA870 TK370 533

COMPACT WHEEL LOADER

930 938 926

WHEEL LOADER

938 938G II 924GZ 928F 918F 928H 938G 928G 938F 924F 928HZ 938H 924H 938K 924G 938M 926 930G 924K 926M 930H 930K 924HZ 924 930M 930

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்