உள்நுழை
Cat®ஃபிளாட் வாஷர் (கிளச்சு,பிரேக்,ட்ரான்ஸ்மிஷன்)
பிராண்ட்: Cat
இந்த வீடியோக்களைப் பார்க்க, நீங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை ஏற்க வேண்டும்.
Cat®ஃபிளாட் வாஷர் (கிளச்சு,பிரேக்,ட்ரான்ஸ்மிஷன்)
பிராண்ட்: Cat
Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity. Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant). Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
5/8
1.181
0.138
Cat®ஃபிளாட் வாஷர் (கிளச்சு,பிரேக்,ட்ரான்ஸ்மிஷன்)
1/2, 5/8
வாஷர் கிட்: 7 அளவுகள், 7 வகைப்படுத்தப்பட்ட தடிமன், 10 பகுதி எண்கள், 150 துண்டுகள், ஹார்ட் வாஷர்கள், துத்தநாக செதில் பூச்சு
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது