หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน112-4994: EDGE A
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน112-4994: EDGE A
112-4994: EDGE A

แบรนด์: Cat

fallback-image
ยกเลิกแล้ว
112-4994: EDGE A
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 112-4994

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 112-4994

หน่วยวัด

USเมตริก
Width Between Sidebars (mm): 1,464.0
Overall Width (in): 62.992
End Depth (in): 12.0
Bevel Angle: 22.6
Adapter Size: J400
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 45
Overall Width (mm): 1,600.0
Overall Depth (in): 12.0
Size: J400
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 304.8
Series: J Series
Adapter Series: J Series
End Depth (mm): 304.8
Width Between Sidebars (in): 57.638
Edge Assembly Type: Standard
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 112-4994

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน