หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบตัดบุ้งกี๋183-6949: เพลทกันสึกหรอรองพื้น
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบตัดบุ้งกี๋183-6949: เพลทกันสึกหรอรองพื้น
183-6949: เพลทกันสึกหรอรองพื้น

ฝ่าเท้า 25 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
183-6949: เพลทกันสึกหรอรองพื้น
183-6949: เพลทกันสึกหรอรองพื้น
183-6949: เพลทกันสึกหรอรองพื้น
183-6949: เพลทกันสึกหรอรองพื้น
183-6949: เพลทกันสึกหรอรองพื้น

ฝ่าเท้า 25 มม.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 183-6949

หน่วยวัด

USเมตริก
Hole Spacing (in): 6.0
Edge Length (in): 57.874
Edge Length (mm): 1,470.0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 9
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152.4
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6.0
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152.4
Thickness (mm): 25.4
End 1 Hole Spacing (in): 6.0
Width (in): 10.0
End 2 Hole Offset (mm): 125.4
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254.0
End 2 Hole Offset (in): 4.937
End 1 Hole Offset (in): 4.937
End 1 Hole Offset (mm): 125.4
Thickness (in): 1.0
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152.4
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 183-6949

เครื่องมือจับในการรื้อถอน

G345

เครื่องมือจับในการรื้อถอน/จัดเรียง

G330 VRG50

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน