หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต243-5181: ซ็อกเก็ต
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 243-5181

A Hexagonal Ball Driver Socket, used with a square drive, featuring a ball end that allows for a flexible approach to fastening. This tool excels in reaching fasteners at angles, making it ideal for confined spaces. The hexagonal shape ensures a snug fit on screws, minimizing slippage and enhancing torque application. Its design facilitates easy engagement and disengagement from fasteners, improving efficiency and ease of use.

Attributes:
• The ball end allows for access at different angles, making it ideal for tight spaces.
• Provided with 1/4" square drive works with standard ratchets and extensions.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• 3/16" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.

Applications:
A Hexagonal Ball Driver Socket is used in applications requiring accurate fastening in confined and angled spaces. It is utilized in mechanical repairs and assembly tasks where access is restricted.

คำเตือน:มะเร็งและอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ - www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 243-5181

หน่วยวัด

USเมตริก

    ตัวขับสี่เหลี่ยม (นิ้ว):

    1/4

    ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว):

    0.187

    Length (in):

    1.937

    Weight (lb):

    0.04

    Material:

    Steel

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน