Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรก247-1378: กรองอากาศ
หน้าแรก247-1378: กรองอากาศ
247-1378: กรองอากาศ

อากาศของเครื่องยนต์ประสิทธิภาพมาตรฐาน หลัก

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
247-1378: กรองอากาศ
247-1378: กรองอากาศ

อากาศของเครื่องยนต์ประสิทธิภาพมาตรฐาน หลัก

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 247-1378

หน่วยวัด

USเมตริก
Height (in): 3,937.008
Outlet Size (in): 3
Height (mm): 99,999.99
Width (in): 3,937.008
Length (mm): 383.2
Mounting: Bottom
Width (mm): 99,999.99
Type: Round
Length (in): 15.087
Material: Polyolefin Plastic
Outlet Size (mm): 76.2
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 247-1378

โมดูลกำลัง

XQ35

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C1.1 C2.2DE18E3 C2.2

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3024C C2.2

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน