Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องมืองานดินเพลทกันสึกหรอเพลทกันสึกด้านหลังบุ้งกี๋256-3029: เพลทกันสึกหรอ
หน้าแรกเครื่องมืองานดินเพลทกันสึกหรอเพลทกันสึกด้านหลังบุ้งกี๋256-3029: เพลทกันสึกหรอ
256-3029: เพลทกันสึกหรอ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
256-3029: เพลทกันสึกหรอ
256-3029: เพลทกันสึกหรอ
256-3029: เพลทกันสึกหรอ
256-3029: เพลทกันสึกหรอ
256-3029: เพลทกันสึกหรอ

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 256-3029

หน่วยวัด

USเมตริก
Shape: Trapezoidal
Thickness (mm): 12.0
Width (in): 8.858
Thickness (in): 0.472
Length (mm): 1,507.0
Width (mm): 225.0
Length (in): 59.331
Material: Structural Steel,Boron Steel,Abrasion Resistant Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 256-3029

รถขุด

325B L 330C L 330D L 336D L 345D L 325C 345C 322C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน