หน้าแรกเอกสารแนบจับยึด285-6112: 1883 mm (74 in)
หน้าแรก
เอกสารแนบจับยึด
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)

Designed to handle a wide array of materials in a variety of operating conditions.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)
285-6112: 1883 mm (74 in)

Designed to handle a wide array of materials in a variety of operating conditions.

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Cat® Utility Grapple Buckets for Cat Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed to handle light, hard to handle materials encountered on a farm, ranch or landscaping project. The light duty design offers grasping capabilities for materials such as loose hay, straw, bedding materials, dry compacted livestock waste, landscaping mulch and pine straw.

Cat® Utility Grapple Buckets for Cat Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed to handle light, hard to handle materials encountered on a farm, ranch or landscaping project. The light duty design offers grasping capabilities for materials such as loose hay, straw, bedding materials, dry compacted livestock waste, landscaping mulch and pine straw.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 1883 mm
Width: 74.1 in
Height - Grapples Closed: 29.1 in
Height - Grapples Closed: 739 mm
Jaw Opening: 35.5 in
Jaw Opening: 902 mm
Length: 934 mm
Length: 36.8 in
Weight: 820.1 lb
Weight: 372 kg
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 16 mm
Cutting Edge Thickness: 0.6 in
Operating Pressure: 3335.9 psi
Operating Pressure: 23000 kPa
Capacity: 0.52 m³
Capacity: 0.68 yd³
Interface Type: Skid Steer Coupler
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 1883 mm
Width: 74.1 in
Height - Grapples Closed: 29.1 in
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
รถตักหมุนรอบตัว
267257D277B277D277C257B297D297C257297D2287C2247297D XHP287277C2247B3267B287C287B247B287D277297D2 XHP257B3289D289C279C2249D3299D XHP259D299D299C279D279C259B3239D3299D3 XE289C2299D3299D2299D2 XHP242B3226D3226B246B246D246C236232236B3232B252B272C272D272D XHP248246242262226B3248B216B268B236B216256C236D252232D3252B3236D3216B3242B242D262B262D262C228272D2 XHP226272D3 XE262C2272D3272D2
รถตักล้อยาง
904H904B
แสดงเพิ่มเติม
รถตักหมุนรอบตัว
267257D277B277D277C257B297D297C257297D2287C2247297D XHP287277C2247B3267B287C287B247B287D277297D2 XHP257B3289D289C279C2249D3299D XHP259D299D299C279D279C259B3239D3299D3 XE289C2299D3299D2299D2 XHP242B3226D3226B246B246D246C236232236B3232B252B272C272D272D XHP248246242262226B3248B216B268B236B216256C236D252232D3252B3236D3216B3242B242D262B262D262C228272D2 XHP226272D3 XE262C2272D3272D2
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
ตรวจสอบราคา
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ตรวจสอบราคา
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ตรวจสอบราคา
231-8601
231-8601: CV119
ตรวจสอบราคา
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
493-2259
493-2259: BU118
ตรวจสอบราคา
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ตรวจสอบราคา
475-2760
475-2760: HM115
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ