Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ ลองอีกครั้ง

เลือกร้านค้า

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
ลงทะเบียน
Caterpillar
กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกไส้กรองและของเหลวของเหลวน้ำมันน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ดีเซล291-3866: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)
หน้าแรกไส้กรองและของเหลวของเหลวน้ำมันน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ดีเซล291-3866: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)
291-3866: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)

DEO-ULS 15W-40 (1 G)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
291-3866: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)
291-3866: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)

DEO-ULS 15W-40 (1 G)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 291-3866

คำอธิบาย:
Cat® DEO-ULS เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดไอเสีย และแนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ที่ไม่มีอุปกรณ์บำบัดไอเสีย


คุณลักษณะ:
Cat DEO-ULS เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับกลุ่มรถที่หลากหลาย รองรับเทคโนโลยีการลดการปล่อยไอเสีย และให้ประสิทธิภาพและการป้องกันที่ยอดเยี่ยม

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 291-3866
ปริมาณข้อมูลจำเพาะ (นิ้ว): 1.0
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน