หน้าแรก2P-1488: ชุดอะแดปเตอร์
หน้าแรก2P-1488: ชุดอะแดปเตอร์
2P-1488: ชุดอะแดปเตอร์

แบรนด์: Cat

fallback-image
2P-1488: ชุดอะแดปเตอร์

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2P-1488
Material: Alloy Mixed: Metal,Structural Steel,Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2P-1488

บูลรถดัน

6S 6A 4A

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

951C 951B 955K 955L 977L 941

คราด

977 6 5 4

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

627B 621R

รถขุด

225

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7G D6C D6D D5 D4D D4E D5B

รถเกรดดิน

140B 120B

เครื่องขูดล้อยาง

627B

รถตักล้อยาง

920 966C 950 930

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก

143 140

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน