Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไฮดรอลิกกระบอกสูบไฮดรอลิกไฮดรอลิกและส่วนประกอบซีลกระบอกสูบไฮดรอลิก325-6054: อุปกรณ์ป้องกันหลังทาง
หน้าแรกไฮดรอลิกกระบอกสูบไฮดรอลิกไฮดรอลิกและส่วนประกอบซีลกระบอกสูบไฮดรอลิก325-6054: อุปกรณ์ป้องกันหลังทาง
325-6054: อุปกรณ์ป้องกันหลังทาง

ฝาสูบไฮดรอลิกสำหรับงานทั่วไป Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
325-6054: อุปกรณ์ป้องกันหลังทาง
325-6054: อุปกรณ์ป้องกันหลังทาง

ฝาสูบไฮดรอลิกสำหรับงานทั่วไป Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 325-6054
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 325-6054

บูลรถดัน

5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 3S 5A PAT 3P D5C PAT

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

933C 931C II 935C 935B 953B 953C 953D 953K 939 933 931 931B 931C 943 939C 935C II 953

รถบดดิน

815F II 815B 815F

รถแทรกเตอร์ลากไม้ตีนตะขาบ

D5HTSK II

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

613C

เครื่องมือขูดคราด

12G 130G 140G 16G

รถหน้าตักหลังขุด

931 D3

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก

163 153

หน่วยกำลังไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

336E HVG 336D

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT18B IT18

บูม

120C

คราด

953B 3 6 5 4 D5 977 953 943

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

910

จับยึด

120C 518 125C

รถขุด

330B L 385B 385C L 365C L 330C L 330C 330D L 365B

รถดันล้อยาง

814B 814F II 814F

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

816B

รถแทรกเตอร์ลากไม้ล้อยาง

518 518C

เครื่องฉุดลาก

518 53 55

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6G SR D6D SR D6G2 LGP D3C II D6G2 XL D4H III D4H XL D3C III D4C III D3B D3C D4C II D4B D5H XL D5C III D4H D4C D6F SR D5B D5C D5M D5N D5H D5E D6E SR D6D D6E D6G

เครื่องขูดล้อยาง

613C

รถเกรดดิน

12G 140G 16G 130G

รถตักล้อยาง

920 G910 966D 966F 966E 970F 950

ปุ้งกี๋เสยด้านหน้า

5080

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน