Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู452-1392: สลัก HEX FLG
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู452-1392: สลัก HEX FLG
452-1392: สลัก HEX FLG

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
452-1392: สลัก HEX FLG
452-1392: สลัก HEX FLG
452-1392: สลัก HEX FLG
452-1392: สลัก HEX FLG
452-1392: สลัก HEX FLG

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 452-1392

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 1.26
Bolt Length (mm): 32.0
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0.094
Grip Length (mm): 2.4
วัสดุ: เหล็กไร้สนิม
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Class or Grade: Austenitic
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 452-1392

เครื่องยนต์ทางทะเล

C12.9 C8.7

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน