หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์471-1630: แหวนรองสกรูเฮาส์ซิ่งลูกสูบ
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์471-1630: แหวนรองสกรูเฮาส์ซิ่งลูกสูบ
471-1630: แหวนรองสกรูเฮาส์ซิ่งลูกสูบ

Cat® Piston Housing Screw Washer is used to provide a secure and stable connection between the piston housing

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
471-1630: แหวนรองสกรูเฮาส์ซิ่งลูกสูบ
471-1630: แหวนรองสกรูเฮาส์ซิ่งลูกสูบ
471-1630: แหวนรองสกรูเฮาส์ซิ่งลูกสูบ
471-1630: แหวนรองสกรูเฮาส์ซิ่งลูกสูบ
471-1630: แหวนรองสกรูเฮาส์ซิ่งลูกสูบ

Cat® Piston Housing Screw Washer is used to provide a secure and stable connection between the piston housing

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 471-1630

หน่วยวัด

USเมตริก
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 99,999.99
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Thickness (mm): 99,999.99
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
Outside Diameter (in): 3,937.008
Thickness (in): 3,937.008
Inside Diameter (in): 3,937.008
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 471-1630

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน